• 特殊ねじ
  • 耐薬品ねじ

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)

Plastic Socket Head Cap Screws - PEEK

SPE-C

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 低アウトガス
  • 電気絶縁性

形状図

SPE-C樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-M3-6-C M3 0.5 6 5.5 3 2.5 405 0.21 20 0.12 1,280 1,408 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-8-C M3 0.5 8 5.5 3 2.5 405 0.21 20 0.13 1,280 1,408 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-10-C M3 0.5 10 5.5 3 2.5 405 0.21 20 0.15 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-12-C M3 0.5 12 5.5 3 2.5 405 0.21 20 0.16 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-15-C M3 0.5 15 5.5 3 2.5 405 0.21 20 0.19 2,120 2,332 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-20-C M3 0.5 20 5.5 3 2.5 405 0.21 20 0.23 2,800 3,080 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-25-C M3 0.5 25 5.5 3 2.5 405 0.21 20 0.27 3,880 4,268 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-6-C M4 0.7 6 7 4 3 738 0.47 20 0.25 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-8-C M4 0.7 8 7 4 3 738 0.47 20 0.28 1,880 2,068 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-10-C M4 0.7 10 7 4 3 738 0.47 20 0.3 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-12-C M4 0.7 12 7 4 3 738 0.47 20 0.33 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-15-C M4 0.7 15 7 4 3 738 0.47 20 0.38 2,660 2,926 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-20-C M4 0.7 20 7 4 3 738 0.47 20 0.44 2,800 3,080 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-25-C M4 0.7 25 7 4 3 738 0.47 20 0.53 3,880 4,268 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-30-C M4 0.7 30 7 4 3 738 0.47 20 0.61 6,900 7,590 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-6-C M5 0.8 6 8.5 5 4 1234 0.96 10 0.37 1,580 1,738 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-8-C M5 0.8 8 8.5 5 4 1234 0.96 10 0.41 1,580 1,738 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-10-C M5 0.8 10 8.5 5 4 1234 0.96 10 0.45 1,580 1,738 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-12-C M5 0.8 12 8.5 5 4 1234 0.96 10 0.49 1,940 2,134 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-15-C M5 0.8 15 8.5 5 4 1234 0.96 10 0.58 2,090 2,299 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-20-C M5 0.8 20 8.5 5 4 1234 0.96 10 0.67 2,460 2,706 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-25-C M5 0.8 25 8.5 5 4 1234 0.96 10 0.8 2,790 3,069 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-30-C M5 0.8 30 8.5 5 4 1234 0.96 10 0.93 3,840 4,224 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-10-C M6 1 10 10 6 5 1749 1.64 10 0.78 3,310 3,641 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-12-C M6 1 12 10 6 5 1749 1.64 10 0.85 3,310 3,641 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-15-C M6 1 15 10 6 5 1749 1.64 10 0.96 3,310 3,641 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-20-C M6 1 20 10 6 5 1749 1.64 10 1.1 3,840 4,224 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-25-C M6 1 25 10 6 5 1749 1.64 10 1.3 5,050 5,555 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-30-C M6 1 30 10 6 5 1749 1.64 10 1.4 5,740 6,314 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-35-C M6 1 35 10 6 5 1749 1.64 10 1.7 5,910 6,501 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-40-C M6 1 40 10 6 5 1749 1.64 10 1.8 5,910 6,501 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-10-C M8 1.25 10 13 8 6 3261 3.68 5 1.8 3,660 4,026 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-12-C M8 1.25 12 13 8 6 3261 3.68 5 1.9 3,660 4,026 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M8-15-C M8 1.25 15 13 8 6 3261 3.68 5 2 3,660 4,026 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-20-C M8 1.25 20 13 8 6 3261 3.68 5 2.2 3,840 4,224 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-25-C M8 1.25 25 13 8 6 3261 3.68 5 2.5 4,170 4,587 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-30-C M8 1.25 30 13 8 6 3261 3.68 5 2.8 4,520 4,972 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-35-C M8 1.25 35 13 8 6 3261 3.68 5 3.3 4,860 5,346 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-40-C M8 1.25 40 13 8 6 3261 3.68 5 3.5 4,860 5,346 CAD カート カート 在庫品
SPE-M10-15-C M10 1.5 15 16 10 8 5256 7.9 1 3.5 2,050 2,255 CAD カート - 在庫品
SPE-M10-20-C M10 1.5 20 16 10 8 5256 7.9 1 3.9 2,130 2,343 CAD カート - 在庫品
SPE-M10-25-C M10 1.5 25 16 10 8 5256 7.9 1 4.4 2,250 2,475 CAD カート - 在庫品
SPE-M10-30-C M10 1.5 30 16 10 8 5256 7.9 1 4.8 2,340 2,574 CAD カート - 在庫品
SPE-M10-35-C M10 1.5 35 16 10 8 5256 7.9 1 5.2 2,450 2,695 CAD カート - 実働5日目出荷
SPE-M10-40-C M10 1.5 40 16 10 8 5256 7.9 1 5.6 2,540 2,794 CAD カート - 実働5日目出荷
SPE-M12-20-C M12 1.75 20 18 12 10 7650 13.64 1 5.5 3,020 3,322 CAD カート - 在庫品
SPE-M12-25-C M12 1.75 25 18 12 10 7650 13.64 1 6.1 3,200 3,520 CAD カート - 実働5日目出荷
SPE-M12-30-C M12 1.75 30 18 12 10 7650 13.64 1 6.7 3,370 3,707 CAD カート - 実働5日目出荷
SPE-M12-35-C M12 1.75 35 18 12 10 7650 13.64 1 7.3 3,550 3,905 CAD カート - 実働5日目出荷
SPE-M12-40-C M12 1.75 40 18 12 10 7650 13.64 1 8.0 3,700 4,070 CAD カート - 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPE-C
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • PEEK製の六角穴付きボルト。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEK製の六角ナットSPE-Nがあります。SPE-N

SPE-C


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品ねじを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります