• 特殊ねじ
  • 耐薬品ねじ

調整座金(ステンレスブラック)

Adjust Metal Washer

SWAS-AWBK

  • 耐薬品
  • 反射防止

形状図

SWAS-AWBK調整座金(ステンレスブラック)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
3
4
5
6
8
10
12
16
D
すべて
8
10
12
16
20
25
t
すべて
1
2
1.5
3
5

単位 : mm

品番 d D t 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SWAS-3-8-1-AWBK 3 8 1 0.35 370 407 CAD カート 在庫品
SWAS-3-8-2-AWBK 3 8 2 0.69 390 429 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-4-8-1-AWBK 4 8 1 0.3 370 407 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-4-8-1.5-AWBK 4 8 1.5 0.45 380 418 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-4-8-2-AWBK 4 8 2 0.6 390 429 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-4-10-1-AWBK 4 10 1 0.53 380 418 CAD カート 在庫品
SWAS-4-10-2-AWBK 4 10 2 1.1 390 429 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-4-10-3-AWBK 4 10 3 1.6 400 440 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-4-12-1-AWBK 4 12 1 0.8 390 429 CAD カート 在庫品
SWAS-4-12-2-AWBK 4 12 2 1.6 400 440 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-4-12-3-AWBK 4 12 3 2.4 420 462 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-5-8-1-AWBK 5 8 1 0.25 370 407 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-5-8-1.5-AWBK 5 8 1.5 0.37 380 418 CAD カート 在庫品
SWAS-5-8-2-AWBK 5 8 2 0.49 390 429 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-5-10-1-AWBK 5 10 1 0.47 380 418 CAD カート 在庫品
SWAS-5-10-2-AWBK 5 10 2 0.94 390 429 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-5-10-3-AWBK 5 10 3 1.4 400 440 CAD カート 在庫品
SWAS-5-12-1-AWBK 5 12 1 0.74 390 429 CAD カート 在庫品
SWAS-5-12-2-AWBK 5 12 2 1.5 400 440 CAD カート 在庫品
SWAS-5-12-3-AWBK 5 12 3 2.2 420 462 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-5-16-2-AWBK 5 16 2 2.9 440 484 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-5-16-3-AWBK 5 16 3 4.3 450 495 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-5-20-1-AWBK 5 20 1 2.3 450 495 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-5-20-2-AWBK 5 20 2 4.7 460 506 CAD カート 在庫品
SWAS-6-10-1-AWBK 6 10 1 0.4 380 418 CAD カート 在庫品
SWAS-6-10-2-AWBK 6 10 2 0.8 390 429 CAD カート 在庫品
SWAS-6-10-3-AWBK 6 10 3 1.2 400 440 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-6-12-1-AWBK 6 12 1 0.68 390 429 CAD カート 在庫品
SWAS-6-12-2-AWBK 6 12 2 1.4 400 440 CAD カート 在庫品
SWAS-6-12-3-AWBK 6 12 3 2 420 462 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-6-16-2-AWBK 6 16 2 2.7 440 484 CAD カート 在庫品
SWAS-6-16-3-AWBK 6 16 3 4.1 450 495 CAD カート 在庫品
SWAS-6-16-5-AWBK 6 16 5 6.8 460 506 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-6-20-1-AWBK 6 20 1 2.3 450 495 CAD カート 在庫品
SWAS-6-20-2-AWBK 6 20 2 4.5 460 506 CAD カート 在庫品
SWAS-6-20-3-AWBK 6 20 3 6.8 470 517 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-6-20-5-AWBK 6 20 5 11 480 528 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-6-25-2-AWBK 6 25 2 7.3 470 517 CAD カート 在庫品
SWAS-6-25-3-AWBK 6 25 3 11 480 528 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-6-25-5-AWBK 6 25 5 18 500 550 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-8-12-2-AWBK 8 12 2 1 400 440 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-8-12-3-AWBK 8 12 3 1.5 420 462 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-8-12-5-AWBK 8 12 5 2.5 440 484 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-8-16-2-AWBK 8 16 2 2.4 440 484 CAD カート 在庫品
SWAS-8-16-3-AWBK 8 16 3 3.6 450 495 CAD カート 在庫品
SWAS-8-16-5-AWBK 8 16 5 6 460 506 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-8-20-2-AWBK 8 20 2 4.2 460 506 CAD カート 在庫品
SWAS-8-20-3-AWBK 8 20 3 6.3 470 517 CAD カート 在庫品
SWAS-8-20-5-AWBK 8 20 5 10 480 528 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-8-25-2-AWBK 8 25 2 7 470 517 CAD カート 在庫品
SWAS-8-25-3-AWBK 8 25 3 10 480 528 CAD カート 在庫品
SWAS-8-25-5-AWBK 8 25 5 17 500 550 CAD カート 在庫品
SWAS-10-12-2-AWBK 10 12 2 0.55 400 440 CAD カート 在庫品
SWAS-10-12-3-AWBK 10 12 3 0.82 420 462 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-10-12-5-AWBK 10 12 5 1.4 440 484 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-10-16-3-AWBK 10 16 3 2.9 450 495 CAD カート 在庫品
SWAS-10-16-5-AWBK 10 16 5 4.8 460 506 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-10-20-2-AWBK 10 20 2 3.7 460 506 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-10-20-3-AWBK 10 20 3 5.6 470 517 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-10-20-5-AWBK 10 20 5 9.3 480 528 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-10-25-3-AWBK 10 25 3 9.8 480 528 CAD カート 在庫品
SWAS-10-25-5-AWBK 10 25 5 16 500 550 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-12-16-3-AWBK 12 16 3 2.1 450 495 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-12-16-5-AWBK 12 16 5 3.5 460 506 CAD カート 在庫品
SWAS-12-20-2-AWBK 12 20 2 3.2 460 506 CAD カート 在庫品
SWAS-12-20-3-AWBK 12 20 3 4.8 470 517 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-12-20-5-AWBK 12 20 5 8 480 528 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-12-25-3-AWBK 12 25 3 9 480 528 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-12-25-5-AWBK 12 25 5 15 500 550 CAD カート 実働5日目出荷
SWAS-16-25-3-AWBK 16 25 3 6.9 480 528 CAD カート 在庫品
SWAS-16-25-5-AWBK 16 25 5 11 500 550 CAD カート 在庫品
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
関連サービス

材質・仕上げ

SWAS-AWBK
本体 SUS304
ステンレスブラック

用途

高さ調整/座面の陥没防止

特長

  • 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
  • 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
  • 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品ねじを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります