• 特殊ねじ
  • クリーン

六角穴付きボルト( ガス抜き穴つき / 表面硬化処理)

Vented Socket Head Cap Screws - Surface Hardening

SVSL-PN

  • 真空
  • クリーン
  • かじり・焼きつき防止
  • 耐熱

形状図

SVSL-PN六角穴付きボルト( ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d
max.
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SVSL-M3-6-PN M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1.2 0.64 870 957 CAD カート 在庫品
SVSL-M3-8-PN M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1.2 0.7 870 957 CAD カート 在庫品
SVSL-M3-10-PN M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1.2 0.76 880 968 CAD カート 在庫品
SVSL-M3-12-PN M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1.2 0.81 900 990 CAD カート 在庫品
SVSL-M4-8-PN M4 0.7 8 7 4 3 1.5 1.5 900 990 CAD カート 在庫品
SVSL-M4-10-PN M4 0.7 10 7 4 3 1.5 1.6 910 1,001 CAD カート 在庫品
SVSL-M4-12-PN M4 0.7 12 7 4 3 1.5 1.8 930 1,023 CAD カート 在庫品
SVSL-M4-16-PN M4 0.7 16 7 4 3 1.5 2 990 1,089 CAD カート 在庫品
SVSL-M4-20-PN M4 0.7 20 7 4 3 1.5 2.3 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
SVSL-M5-8-PN M5 0.8 8 8.5 5 4 1.5 2.3 930 1,023 CAD カート 在庫品
SVSL-M5-10-PN M5 0.8 10 8.5 5 4 1.5 2.5 940 1,034 CAD カート 在庫品
SVSL-M5-12-PN M5 0.8 12 8.5 5 4 1.5 2.8 990 1,089 CAD カート 在庫品
SVSL-M5-16-PN M5 0.8 16 8.5 5 4 1.5 3.2 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
SVSL-M5-20-PN M5 0.8 20 8.5 5 4 1.5 3.6 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
SVSL-M6-10-PN M6 1 10 10 6 5 2 4.4 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
SVSL-M6-12-PN M6 1 12 10 6 5 2 4.7 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
SVSL-M6-16-PN M6 1 16 10 6 5 2 5.2 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
SVSL-M6-20-PN M6 1 20 10 6 5 2 5.8 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
SVSL-M6-25-PN M6 1 25 10 6 5 2 6.7 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SVSL-M6-30-PN M6 1 30 10 6 5 2 7.3 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SVSL-M8-16-PN M8 1.25 16 13 8 6 2 11 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
SVSL-M8-20-PN M8 1.25 20 13 8 6 2 12 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
SVSL-M8-25-PN M8 1.25 25 13 8 6 2 14 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
SVSL-M8-30-PN M8 1.25 30 13 8 6 2 16 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
SVSL-M8-35-PN M8 1.25 35 13 8 6 2 18 1,500 1,650 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SVSL-PN
本体 SUS316L
表面硬化処理
強度区分 A4-70

用途

かじり・焼きつき防止
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
  • メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
  • 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 特殊表面硬化処理の特長は「特殊表面硬化処理ねじのメリット」をご参照ください。

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSL-PNで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFSWAS-VFSWAS-VF-PC)で排出します。

SVSL-PN六角穴付きボルト( ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)


使用上の注意

一般的なSUS316Lよりも耐蝕性が劣る可能性があります。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしていただくことを推奨します。

カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSL-PN六角穴付きボルト( ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーンにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります