M2.5 クリーン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.5
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金(ガス抜き溝つき) | 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) | |||||||
| 品番 | SWAS-2.5-VF | SVSS-M2.5-SD | |||||||
| 特長 | スタンダード | スタンダード 小頭 |
|||||||
| 価格(税別) | 880円~ | 4,650円~ | |||||||
| 材質 | SUS304 | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M2.5 | M2.5 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SWAS-2.5-VF | SVSS-M2.5-4-SD SVSS-M2.5-5-SD SVSS-M2.5-6-SD SVSS-M2.5-8-SD |