M2 クリーン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金(ガス抜き溝つき) | 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付き小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) | 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | |||||
| 品番 | SWAS-2-VF | SVSS-M2-SD | SVSL-M2-SD | SVFS-M2 | |||||
| 特長 | スタンダード | スタンダード 小頭 |
小頭 耐蝕 非磁性 |
皿小ねじ 省スペース |
|||||
| 価格(税別) | 1,000円~ | 4,520円~ | 10,900円~ | 3,870円~ | |||||
| 材質 | SUS304 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS316L | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M2 | M2 | M2 | M2 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SWAS-2-VF | SVSS-M2-3-SD SVSS-M2-4-SD SVSS-M2-5-SD SVSS-M2-6-SD | SVSL-M2-10-SD SVSL-M2-12-SD SVSL-M2-16-SD SVSL-M2-5-SD SVSL-M2-6-SD SVSL-M2-8-SD | SVFS-M2-3 SVFS-M2-4 SVFS-M2-5 SVFS-M2-6 SVFS-M2-8 |