寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | L1 | B | t | T (約) | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSQS-M6-12-LW | M6 | 1 | 12 | 10 | 16.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 8 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-15-LW | M6 | 1 | 15 | 10 | 16.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 8.5 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-20-LW | M6 | 1 | 20 | 10 | 16.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9.3 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-25-LW | M6 | 1 | 25 | 10 | 16.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-30-LW | M6 | 1 | 30 | 10 | 16.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 11 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSQS-LW | |
|---|---|
| ねじ本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ねじ本体強度区分 | A2-70相当 |
| 平座金 | SUS304 |
| ばね座金 | SUS304 |
用途
半導体製造装置/機器・装置構造体/一般産業機械特長
- ステンレス製の長穴用座金組込み六角穴付きボルト。
- ねじに大径平座金とばね座金が組み込まれており、座金の脱落や紛失の心配がありません。
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- 大径平座金により座面が大きくなるため、被締結材にかかる圧力が分散され、座面の陥没やゆるみを抑制します。
- 接触面積の小さい長穴や、アルミ・樹脂などの柔らかい被締結材に適しています。