• 特殊ねじ
  • ヘクサロビュラねじ・ボルト

ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき)

Hexalobular Socket Truss Head Screws with Nylon Patch

SNMXS-ALK

  • ゆるみ止め
  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SNMXS-ALKヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNMXS-M3-6-ALK M3 0.5 6 6.9 1.9 10 10 0.58 690 759 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M3-8-ALK M3 0.5 8 6.9 1.9 10 10 0.67 700 770 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M3-10-ALK M3 0.5 10 6.9 1.9 10 10 0.74 700 770 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M3-12-ALK M3 0.5 12 6.9 1.9 10 10 0.82 710 781 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M4-6-ALK M4 0.7 6 9.4 2.5 20 10 1.4 750 825 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M4-8-ALK M4 0.7 8 9.4 2.5 20 10 1.6 770 847 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M4-10-ALK M4 0.7 10 9.4 2.5 20 10 1.7 780 858 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M4-12-ALK M4 0.7 12 9.4 2.5 20 10 1.9 790 869 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M4-16-ALK M4 0.7 16 9.4 2.5 20 10 2.2 810 891 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M4-20-ALK M4 0.7 20 9.4 2.5 20 10 2.5 840 924 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M5-8-ALK M5 0.8 8 11.8 3.1 25 10 2.9 840 924 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M5-10-ALK M5 0.8 10 11.8 3.1 25 10 3.1 880 968 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M5-12-ALK M5 0.8 12 11.8 3.1 25 10 3.4 880 968 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M5-16-ALK M5 0.8 16 11.8 3.1 25 10 3.8 910 1,001 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M5-20-ALK M5 0.8 20 11.8 3.1 25 10 4.3 940 1,034 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M6-10-ALK M6 1 10 14 3.7 30 10 5.2 1,180 1,298 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M6-12-ALK M6 1 12 14 3.7 30 10 5.6 1,200 1,320 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M6-16-ALK M6 1 16 14 3.7 30 10 6.3 1,260 1,386 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M6-20-ALK M6 1 20 14 3.7 30 10 7 1,300 1,430 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M6-25-ALK M6 1 25 14 3.7 30 10 7.9 1,380 1,518 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M6-30-ALK M6 1 30 14 3.7 30 10 8.7 1,440 1,584 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M8-16-ALK M8 1.25 16 17.8 4.8 40 10 13 1,970 2,167 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M8-20-ALK M8 1.25 20 17.8 4.8 40 10 14 1,980 2,178 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M8-25-ALK M8 1.25 25 17.8 4.8 40 10 16 2,160 2,376 CAD カート カート 非在庫品
SNMXS-M8-30-ALK M8 1.25 30 17.8 4.8 40 10 17 2,240 2,464 CAD カート カート 非在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNMXS-ALK
材質 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

ねじの戻り止め・脱落防止
ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

特長

  • ナイロン溶着つきのヘクサロビュラ穴*1付きトラス小ねじです。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • ヘクサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SNMXS-ALKヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SNMXS-ALKヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき)

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SNMXS-ALKヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき)

SRDマグネットドライバSRD

SNMXS-ALKヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヘクサロビュラねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

ヘクサロビュラねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります