• 特殊ねじ
  • ヘクサロビュラねじ・ボルト

ヘクサロビュラレンチ

Key for Hexalobular Socket Head Screws

SKX

形状図

SKXヘクサロビュラレンチ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
A L1 L2 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SKX-4 4 1.26 45 13 0.56 630 693 CAD カート 在庫品
SKX-5 5 1.42 47 14 0.75 630 693 CAD カート 在庫品
SKX-6 6 1.66 42 16 0.98 740 814 CAD カート 在庫品
SKX-8 8 2.32 48 16 2.1 740 814 CAD カート 在庫品
SKX-10 10 2.74 51 16 3.1 740 814 CAD カート 在庫品
SKX-15 15 3.28 54 18 4.8 740 814 CAD カート 在庫品
SKX-20 20 3.86 57 19 6.9 740 814 CAD カート 在庫品
SKX-25 25 4.43 63 20 10 740 814 CAD カート 在庫品
SKX-30 30 5.52 70 25 18 890 979 CAD カート 在庫品
SKX-40 40 6.65 76 26 28 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
SKX-45 45 7.82 89 32 45 2,320 2,552 CAD カート 在庫品


材質・仕上げ

SKX
本体 合金鋼(硬度50HRC以上)
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし

特長

*ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


適用ヘクサロビュラねじ

ヘクサロ
ビュラ
レンチ
適用ヘクサロビュラねじ
SSTS
SSTS
SET SETS
SET-NI SET-BNI SETS
SLT SLTS
SLT-TZB SLTS
SLEC-A
SLEC-A SLEC-A-EL
SLEC-B
SLEC-B SLEC-B-EL
SNPXS
SNPXS
SNFXS
SNFXS
SET-TZB(INCH)
SET-TZB(INCH)
SKX-4 SETS-M2
SKX-5 SSTS-M2 SETS-M2.6
SKX-6 SSTS-M2.5 SET-M3 SETS-M3 SLTS-M2 SNPXS-M2 SNFXS-M2 SET-#6-32-TZB
SKX-8 SSTS-M3 SET-M4 SETS-M4 SLTS-M2.5 SNPXS-M2.5 SNFXS-M2.5 SET-#8-32-TZB
SET-#10-24-TZB
SET-#10-32-TZB
SKX-10 SSTS-M4 SET-M5 SETS-M5 SLT-M3-TZB SLTS-M3 SLEC-M3-A SLEC-M3-B SNPXS-M3 SNFXS-M3
SKX-15 SSTS-M5 SLEC-M4-A SLEC-M4-B
SKX-20 SSTS-M6 SETS-M6 SLT-M4-TZB SLTS-M4 SLEC-M5-A SLEC-M5-B SNPXS-M4 SNFXS-M4
SKX-25 SSTS-M8 SLT-M5-TZB SLTS-M5 SLEC-M6-A SLEC-M6-B SNPXS-M5 SNFXS-M5
SKX-30 SLT-M6-TZB SLTS-M6 SLEC-M8-A SLEC-M8-B SNPXS-M6 SNFXS-M6
SKX-40 SLEC-M10-A
SKX-45 SLEC-M12-A

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヘクサロビュラねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

ヘクサロビュラねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります