寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M3-4 | M3 | 0.5 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 50 | 0.65 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 50 | 0.69 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 50 | 0.73 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 50 | 0.8 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 50 | 0.88 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 50 | 0.96 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 50 | 1.2 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 50 | 1.3 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-25 | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 50 | 1.5 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-5 | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 50 | 1.5 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 50 | 1.6 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 50 | 1.7 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 50 | 1.9 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 50 | 2 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 50 | 2.3 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 50 | 2.6 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 50 | 2.9 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 4 | 3 | 50 | 3.2 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-35 | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 4 | 3 | 50 | 3.6 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-6 | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 2.9 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 3.1 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 3.3 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 3.5 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 4 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 4.4 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 5 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 5.5 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 6.1 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 6.6 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 50 | 4.8 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 50 | 5.1 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 50 | 5.5 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 50 | 6.1 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 50 | 6.7 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 50 | 7.5 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 50 | 8.3 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10 | 6 | 5 | 50 | 9.1 | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 5 | 50 | 9.8 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-45 | M6 | 1 | 45 | 10 | 6 | 5 | 50 | 11 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 10 | 6 | 5 | 50 | 12 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 20 | 11 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 20 | 12 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 20 | 13 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 20 | 14 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 20 | 16 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 20 | 17 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 20 | 19 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 20 | 20 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 13 | 8 | 6 | 20 | 21 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 8 | 6 | 20 | 23 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-60 | M8 | 1.25 | 60 | 13 | 8 | 6 | 20 | 26 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 10 | 8 | 10 | 22 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 10 | 24 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 10 | 26 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 10 | 29 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 10 | 31 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 10 | 33 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-45 | M10 | 1.5 | 45 | 16 | 10 | 8 | 10 | 35 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 10 | 8 | 10 | 38 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-60 | M10 | 1.5 | 60 | 16 | 10 | 8 | 10 | 42 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-30 | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 12 | 10 | 5 | 41 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-35 | M12 | 1.75 | 35 | 18 | 12 | 10 | 5 | 45 | 470 | 517 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-40 | M12 | 1.75 | 40 | 18 | 12 | 10 | 5 | 48 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-45 | M12 | 1.75 | 45 | 18 | 12 | 10 | 5 | 51 | 530 | 583 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-50 | M12 | 1.75 | 50 | 18 | 12 | 10 | 5 | 55 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-60 | M12 | 1.75 | 60 | 18 | 12 | 10 | 5 | 61 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M16-40 | M16 | 2 | 40 | 24 | 16 | 14 | 1 | 97 | 220 | 242 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNS-M16-45 | M16 | 2 | 45 | 24 | 16 | 14 | 1 | 103 | 230 | 253 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNS-M16-50 | M16 | 2 | 50 | 24 | 16 | 14 | 1 | 110 | 240 | 264 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNS-M16-60 | M16 | 2 | 60 | 24 | 16 | 14 | 1 | 122 | 270 | 297 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNS-M16-70 | M16 | 2 | 70 | 24 | 16 | 14 | 1 | 134 | 510 | 561 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNS-M16-80 | M16 | 2 | 80 | 24 | 16 | 14 | 1 | 146 | 570 | 627 | CAD | カート | - | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNS-J | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 12.9 |
特長
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- 強度区分は12.9。高強度です。
- M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。