M2 高強度
チタン・ステンレス・スチール・樹脂の中でも特に強度の高い材質でできたねじです。
高強度ねじを使用すれば、必要な締結力を保ったままねじサイズを小さくでき、装置のコンパクト化や軽量化に貢献します。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン六角穴付きボルト | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂六角ナット(RENY) | |||||
| 品番 | SNSTG-M2 | SPA-M2-P | SPA-M2-F | SPA-M2-N | |||||
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
|||||
| 価格(税別) | 1,520円~ | 600円~ | 600円~ | 2,350円~ | |||||
| 材質 | 64チタン | RENY | RENY | RENY | |||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M2 | M2 | M2 | M2 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNSTG-M2-4 SNSTG-M2-5 SNSTG-M2-6 SNSTG-M2-8 | SPA-M2-10-P SPA-M2-12-P SPA-M2-3-P SPA-M2-4-P SPA-M2-5-P SPA-M2-6-P SPA-M2-7-P SPA-M2-8-P | SPA-M2-10-F SPA-M2-6-F SPA-M2-8-F | SPA-M2-N |