No.4-40UNC 高強度
チタン・ステンレス・スチール・樹脂の中でも特に強度の高い材質でできたねじです。
高強度ねじを使用すれば、必要な締結力を保ったままねじサイズを小さくでき、装置のコンパクト化や軽量化に貢献します。

選定条件
- ねじの呼び(インチねじ)を選ぶNo.4-40UNC
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト / インチねじ) | 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | ||||||
| 品番 | SPEG-#4-40-C | SPEG-#4-40-P | SPA-#4-40-P | ||||||
| 特長 | インチねじ 高強度 高比強度 耐熱 耐薬品 低アウトガス 電気絶縁性 |
インチねじ 高強度 高比強度 耐熱 耐薬品 低アウトガス 電気絶縁性 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
||||||
| 価格(税別) | 1,300円~ | 1,170円~ | 360円~ | ||||||
| 材質 | PEEK GF30 | PEEK GF30 | RENY | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | No.4-40UNC | No.4-40UNC | No.4-40UNC | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SPEG-#4-40-1/2-C SPEG-#4-40-1/4-C SPEG-#4-40-1-C SPEG-#4-40-3/4-C SPEG-#4-40-3/8-C SPEG-#4-40-5/16-C SPEG-#4-40-5/8-C SPEG-#4-40-7/8-C | SPEG-#4-40-1/2-P SPEG-#4-40-1/4-P SPEG-#4-40-1-P SPEG-#4-40-3/4-P SPEG-#4-40-3/8-P SPEG-#4-40-5/16-P SPEG-#4-40-5/8-P SPEG-#4-40-7/8-P | SPA-#4-40-1/2-P SPA-#4-40-1/4-P SPA-#4-40-1-P SPA-#4-40-3/4-P SPA-#4-40-3/8-P SPA-#4-40-5/16-P SPA-#4-40-5/8-P SPA-#4-40-7/8-P |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)