55 高強度
チタン・ステンレス・スチール・樹脂の中でも特に強度の高い材質でできたねじです。
高強度ねじを使用すれば、必要な締結力を保ったままねじサイズを小さくでき、装置のコンパクト化や軽量化に貢献します。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)55
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | ||||||
| 品番 | SPA-M6-55-H | SPA-M8-55-H | SPA-M16-55-H | ||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
||||||
| 価格(税別) | 3,100円~ | 3,500円~ | 630円~ | ||||||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | ||||||
| ねじの呼び | M6 | M8 | M16 | ||||||
| ねじ長さ | 55 | 55 | 55 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |