皿 高強度
チタン・ステンレス・スチール・樹脂の中でも特に強度の高い材質でできたねじです。
高強度ねじを使用すれば、必要な締結力を保ったままねじサイズを小さくでき、装置のコンパクト化や軽量化に貢献します。

選定条件
- 頭部形状を選ぶ皿
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン十字穴付き皿小ねじ | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | ||||||
| 品番 | SNFTG | SPA-F | SPA-MF | ||||||
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
||||||
| 価格(税別) | 180円~ | 420円~ | 270円~ | ||||||
| 材質 | βチタン | RENY | RENY | ||||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M5 | M2 ~ M8 | M1.2 ~ M1.6 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SNFTG-M3 SNFTG-M4 SNFTG-M5 | SPA-M2.6-F SPA-M2-F SPA-M3-F SPA-M4-F SPA-M5-F SPA-M6-F SPA-M8-F | SPA-M1.2-MF SPA-M1.4-MF SPA-M1.6-MF |