寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | d | D | R | 適用位置決めピン | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJA-5-8 | 8 | 5 | 10 | 1 | PJP-5-** | 3.8 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-5-10 | 10 | 5 | 10 | 1 | PJP-5-** | 4.7 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-5-12 | 12 | 5 | 10 | 1 | PJP-5-** | 5.7 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| PJA-5-16 | 16 | 5 | 10 | 1 | PJP-5-** | 7.5 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| PJA-6-8 | 8 | 6 | 10 | 1 | PJP-6-** | 3.2 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-6-10 | 10 | 6 | 10 | 1 | PJP-6-** | 4 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-6-12 | 12 | 6 | 10 | 1 | PJP-6-** | 4.8 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-6-16 | 16 | 6 | 10 | 1 | PJP-6-** | 6.4 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-8-10 | 10 | 8 | 12 | 2 | PJP-8-** | 5 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-8-12 | 12 | 8 | 12 | 2 | PJP-8-** | 6 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-8-16 | 16 | 8 | 12 | 2 | PJP-8-** | 8 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-8-20 | 20 | 8 | 12 | 2 | PJP-8-** | 10 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-10-10 | 10 | 10 | 15 | 2 | PJP-10-** | 7.8 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-10-12 | 12 | 10 | 15 | 2 | PJP-10-** | 9.4 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-10-16 | 16 | 10 | 15 | 2 | PJP-10-** | 12.7 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-10-20 | 20 | 10 | 15 | 2 | PJP-10-** | 16 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-12-16 | 16 | 12 | 18 | 2 | PJP-12-** | 19 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-12-20 | 20 | 12 | 18 | 2 | PJP-12-** | 23 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJA-12-25 | 25 | 12 | 18 | 2 | PJP-12-** | 28 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PJA | |
|---|---|
| 本体 | スティール(硬度60HRC以上) |