寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュ ラ穴の番号 No. |
t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLT-M3-6-TZB | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 50 | 0.53 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M3-8-TZB | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 50 | 0.62 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M3-10-TZB | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 50 | 0.7 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M3-12-TZB | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 50 | 0.78 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M3-16-TZB | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 50 | 0.98 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M4-6-TZB | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 50 | 1.1 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M4-8-TZB | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 50 | 1.3 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M4-10-TZB | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 50 | 1.4 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M4-12-TZB | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 50 | 1.6 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M4-16-TZB | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 50 | 1.9 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M4-20-TZB | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 50 | 2.3 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M5-8-TZB | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 1.8 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M5-10-TZB | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 2 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M5-12-TZB | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 2.3 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M5-16-TZB | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 2.8 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M5-20-TZB | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 3.3 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M5-25-TZB | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 4.1 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M6-8-TZB | M6 | 1 | 8 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2.29 | 20 | 3.1 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M6-10-TZB | M6 | 1 | 10 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2.29 | 20 | 3.5 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M6-12-TZB | M6 | 1 | 12 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2.29 | 20 | 3.8 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M6-16-TZB | M6 | 1 | 16 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2.29 | 20 | 4.5 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M6-20-TZB | M6 | 1 | 20 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2.29 | 20 | 5.3 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M6-25-TZB | M6 | 1 | 25 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2.29 | 20 | 6.4 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLT-M6-30-TZB | M6 | 1 | 30 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2.29 | 20 | 7.1 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SLT-TZB | |
|---|---|
| 本体 | SAE1022 三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 8.8 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部高さの低いヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。