• 特殊ねじ
  • 低頭ボルト・小頭ボルト

SLT-TZB-ALK/ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Low Profile Hexalobular Socket Head Cap Screws with Nylon Patch

  • スペース
  • ゆるみ止め
  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SLT-TZB-ALKヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 t ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLT-M3-6-TZB-ALK M3 0.5 6 5.5 2.4 1.27 10 50 0.54 1,950 2,145 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M3-8-TZB-ALK M3 0.5 8 5.5 2.4 1.27 10 50 0.63 1,950 2,145 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M3-10-TZB-ALK M3 0.5 10 5.5 2.4 1.27 10 50 0.71 1,950 2,145 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M3-12-TZB-ALK M3 0.5 12 5.5 2.4 1.27 10 50 0.79 2,050 2,255 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M3-16-TZB-ALK M3 0.5 16 5.5 2.4 1.27 10 50 0.96 2,400 2,640 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M4-6-TZB-ALK M4 0.7 6 7 3.1 1.66 20 50 1.11 2,000 2,200 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M4-8-TZB-ALK M4 0.7 8 7 3.1 1.66 20 50 1.26 2,050 2,255 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M4-10-TZB-ALK M4 0.7 10 7 3.1 1.66 20 50 1.4 2,100 2,310 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M4-12-TZB-ALK M4 0.7 12 7 3.1 1.66 20 50 1.56 2,100 2,310 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M4-16-TZB-ALK M4 0.7 16 7 3.1 1.66 20 50 1.86 2,350 2,585 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M4-20-TZB-ALK M4 0.7 20 7 3.1 1.66 20 50 2.13 2,650 2,915 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M5-8-TZB-ALK M5 0.8 8 8.5 3.65 1.91 25 50 2.21 2,750 3,025 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M5-10-TZB-ALK M5 0.8 10 8.5 3.65 1.91 25 50 2.47 2,200 2,420 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M5-12-TZB-ALK M5 0.8 12 8.5 3.65 1.91 25 50 2.81 2,250 2,475 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M5-16-TZB-ALK M5 0.8 16 8.5 3.65 1.91 25 50 3.14 2,300 2,530 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M5-20-TZB-ALK M5 0.8 20 8.5 3.65 1.91 25 50 3.69 2,450 2,695 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M5-25-TZB-ALK M5 0.8 25 8.5 3.65 1.91 25 50 4.22 2,900 3,190 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M6-8-TZB-ALK M6 1 8 10 4.4 2.29 30 20 3.37 1,260 1,386 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M6-10-TZB-ALK M6 1 10 10 4.4 2.29 30 20 3.51 960 1,056 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M6-12-TZB-ALK M6 1 12 10 4.4 2.29 30 20 3.89 960 1,056 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M6-16-TZB-ALK M6 1 16 10 4.4 2.29 30 20 4.58 980 1,078 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M6-20-TZB-ALK M6 1 20 10 4.4 2.29 30 20 5.29 1,020 1,122 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M6-25-TZB-ALK M6 1 25 10 4.4 2.29 30 20 6.09 1,440 1,584 CAD カート カート 非在庫品
SLT-M6-30-TZB-ALK M6 1 30 10 4.4 2.29 30 20 7.37 1,740 1,914 CAD カート カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SLT-TZB-ALK
本体 SAE1022
三価クロメート処理
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化
ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきのヘクサロビュラ穴*1付き低頭ボルト。
  • ヘクサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SLT-TZB-ALKヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SLT-TZB-ALKヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SLT-TZB-ALKヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SRDマグネットドライバSRD

SLT-TZB-ALKヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

低頭ボルト・小頭ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります