耐熱 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)
微細ねじ・精密ねじとは
ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ耐熱
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂六角ナット(PEEK) | 樹脂六角ナット(PPS) | ||||||
| 品番 | SPS-P | SPE-N | SPS-N | ||||||
| 特長 | 高比強度 耐熱 耐薬品 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
耐熱 耐薬品 |
||||||
| 価格(税別) | 540円~ | 860円~ | 620円~ | ||||||
| 材質 | PPS | PEEK | PPS | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M6 | M2 ~ M12 | M2 ~ M12 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SPS-M2-P SPS-M3-P SPS-M4-P SPS-M5-P SPS-M6-P | SPE-M10-N SPE-M12-N SPE-M2.6-N SPE-M2-N SPE-M3-N SPE-M4-N SPE-M5-N SPE-M6-N SPE-M8-N | SPS-M10-N SPS-M12-N SPS-M2.6-N SPS-M2-N SPS-M3-N SPS-M4-N SPS-M5-N SPS-M6-N SPS-M8-N |