寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク *1(N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZ3-M1.4-1.5-TBZ | M1.4 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.07 | 50 | 0.04 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ3-M1.4-2-TBZ | M1.4 | 0.3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.07 | 50 | 0.04 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ3-M1.4-2.5-TBZ | M1.4 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.07 | 50 | 0.04 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ3-M1.4-3-TBZ | M1.4 | 0.3 | 3 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.07 | 50 | 0.05 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ3-M1.4-3.5-TBZ | M1.4 | 0.3 | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.07 | 50 | 0.05 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ3-M1.4-4-TBZ | M1.4 | 0.3 | 4 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.07 | 50 | 0.06 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ3-M1.4-5-TBZ | M1.4 | 0.3 | 5 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.07 | 50 | 0.07 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ3-M1.4-6-TBZ | M1.4 | 0.3 | 6 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.07 | 50 | 0.07 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ3-M1.4-8-TBZ | M1.4 | 0.3 | 8 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.07 | 50 | 0.09 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ3-M1.4-10-TBZ | M1.4 | 0.3 | 10 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.07 | 50 | 0.11 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ3-M1.4-12-TBZ | M1.4 | 0.3 | 12 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.07 | 50 | 0.12 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNZ3-TBZ | |
|---|---|
| 本体 | スティール 黒色三価クロメート処理 |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
特長
- 精密機器用の微細ねじ(0番3種)。
- M1.4~M2.6。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。