S0.8 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)
微細ねじ・精密ねじとは
ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶS0.8
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | ||||||||
| 品番 | SNZS-S0.8 | ||||||||
| 特長 | 精密機器用 なべ小ねじ |
||||||||
| 価格(税別) | 1,170円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | S0.8 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SNZS-S0.8-1 SNZS-S0.8-1.5 SNZS-S0.8-2 |