M1.7 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)
微細ねじ・精密ねじとは
ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM1.7
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) | 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) | ||||
| 品番 | SNZ3S-M1.7-ALK | SSCZS-M1.7 | SPE-M1.7-P | SPA-M1.7-P | SPC-M1.7-P | ||||
| 特長 | 精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 脱落防止・紛失防止 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
高強度 高比強度 軽量 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
||||
| 価格(税別) | 3,850円~ | 350円~ | 860円~ | 950円~ | 500円~ | ||||
| 材質 | ステンレス | SUSXM7 (SUS304相当) | PEEK | RENY | PC | ||||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M1.7 | M1.7 | M1.7 | M1.7 | M1.7 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SNZ3S-M1.7-10-ALK SNZ3S-M1.7-12-ALK SNZ3S-M1.7-14-ALK SNZ3S-M1.7-2.5-ALK SNZ3S-M1.7-2-ALK SNZ3S-M1.7-3.5-ALK SNZ3S-M1.7-3-ALK SNZ3S-M1.7-4-ALK SNZ3S-M1.7-5-ALK SNZ3S-M1.7-6-ALK SNZ3S-M1.7-8-ALK | SSCZS-M1.7-4 SSCZS-M1.7-5 SSCZS-M1.7-6 SSCZS-M1.7-8 | SPE-M1.7-4-P | SPA-M1.7-4-P | SPC-M1.7-3-P SPC-M1.7-4-P |