微細ねじ・精密ねじ /ねじの呼び(メートルねじ):M2.6

微細ねじ・精密ねじとは

ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。




選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.6
写真 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種)
品名 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種)
品番 SNZF-M2.6-TBZ SNZFS-M2.6 SNZ-M2.6-TZB SNZ-M2.6-TZB-ALK SNZ-M2.6-TBZ SNZ-M2.6-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-TZB SNZ2-M2.6-TZB-ALK SNZ2-M2.6-TBZ
特長 精密機器用
十字穴付き皿小ねじ
精密機器用
十字穴付き皿小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
価格(税別) 650円~ 900円~ 550円~ 2,950円~ 650円~ 1,500円~ 550円~ 2,900円~ 650円~
材質 スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
表面処理 黒色三価クロメート処理 - 三価クロメート処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 三価クロメート処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理
ねじの呼び M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNZF-M2.6-3-TBZ SNZF-M2.6-4-TBZ SNZF-M2.6-5-TBZ SNZF-M2.6-6-TBZ SNZF-M2.6-8-TBZ SNZFS-M2.6-3 SNZFS-M2.6-4 SNZFS-M2.6-5 SNZFS-M2.6-6 SNZFS-M2.6-8 SNZ-M2.6-10-TZB SNZ-M2.6-12-TZB SNZ-M2.6-2.5-TZB SNZ-M2.6-3.5-TZB SNZ-M2.6-3-TZB SNZ-M2.6-4-TZB SNZ-M2.6-5-TZB SNZ-M2.6-6-TZB SNZ-M2.6-8-TZB SNZ-M2.6-10-TZB-ALK SNZ-M2.6-12-TZB-ALK SNZ-M2.6-2.5-TZB-ALK SNZ-M2.6-3.5-TZB-ALK SNZ-M2.6-3-TZB-ALK SNZ-M2.6-4-TZB-ALK SNZ-M2.6-5-TZB-ALK SNZ-M2.6-6-TZB-ALK SNZ-M2.6-8-TZB-ALK SNZ-M2.6-10-TBZ SNZ-M2.6-3-TBZ SNZ-M2.6-4-TBZ SNZ-M2.6-5-TBZ SNZ-M2.6-6-TBZ SNZ-M2.6-8-TBZ SNZ-M2.6-3-TBZ-ALK SNZ-M2.6-4-TBZ-ALK SNZ-M2.6-5-TBZ-ALK SNZ-M2.6-6-TBZ-ALK SNZ-M2.6-8-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-10-TZB SNZ2-M2.6-2.5-TZB SNZ2-M2.6-3.5-TZB SNZ2-M2.6-3-TZB SNZ2-M2.6-4-TZB SNZ2-M2.6-5-TZB SNZ2-M2.6-6-TZB SNZ2-M2.6-8-TZB SNZ2-M2.6-10-TZB-ALK SNZ2-M2.6-2.5-TZB-ALK SNZ2-M2.6-3.5-TZB-ALK SNZ2-M2.6-3-TZB-ALK SNZ2-M2.6-4-TZB-ALK SNZ2-M2.6-5-TZB-ALK SNZ2-M2.6-6-TZB-ALK SNZ2-M2.6-8-TZB-ALK SNZ2-M2.6-10-TBZ SNZ2-M2.6-2.5-TBZ SNZ2-M2.6-3.5-TBZ SNZ2-M2.6-3-TBZ SNZ2-M2.6-4-TBZ SNZ2-M2.6-5-TBZ SNZ2-M2.6-6-TBZ SNZ2-M2.6-8-TBZ
写真 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用止めねじ(微細ねじ) 六角ナット(微細ねじ用) 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)
品名 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用止めねじ(微細ねじ) 六角ナット(微細ねじ用) 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)
品番 SNZ2-M2.6-TBZ-ALK SNZS-M2.6 SNZS-M2.6-ALK SSCZS-M2.6 SNTS-M2.6-FP SHNS-M2.6 SVFS-M2.6 SPE-M2.6-F SPA-M2.6-F
特長 精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用なべ小ねじ
脱落防止・紛失防止
精密機器用
止めねじ
微細ねじ用 皿小ねじ
省スペース
耐薬品
耐熱
高強度
高比強度
価格(税別) 3,000円~ 800円~ 1,900円~ 360円~ 610円~ 480円~ 3,870円~ 860円~ 750円~
材質 スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) - SUS303 SUSXM7 (SUS304相当) PEEK RENY
表面処理 黒色三価クロメート処理 - - - - - - - -
ねじの呼び M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNZ2-M2.6-10-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-2.5-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-3.5-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-3-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-4-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-5-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-6-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-8-TBZ-ALK SNZS-M2.6-10 SNZS-M2.6-2.5 SNZS-M2.6-3 SNZS-M2.6-4 SNZS-M2.6-5 SNZS-M2.6-6 SNZS-M2.6-8 SNZS-M2.6-2.5-ALK SNZS-M2.6-3-ALK SNZS-M2.6-4-ALK SNZS-M2.6-5-ALK SNZS-M2.6-6-ALK SNZS-M2.6-8-ALK SSCZS-M2.6-10 SSCZS-M2.6-6 SSCZS-M2.6-8 SNTS-M2.6-4-FP SNTS-M2.6-5-FP SHNS-M2.6 SVFS-M2.6-10 SVFS-M2.6-4 SVFS-M2.6-5 SVFS-M2.6-6 SVFS-M2.6-8 SPE-M2.6-10-F SPE-M2.6-4-F SPE-M2.6-6-F SPE-M2.6-8-F SPA-M2.6-10-F SPA-M2.6-12-F SPA-M2.6-4-F SPA-M2.6-6-F SPA-M2.6-8-F
写真 樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 樹脂六角ナット(PEEK) 樹脂六角ナット(PPS) 樹脂六角ナット(RENY)
品名 樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 樹脂六角ナット(PEEK) 樹脂六角ナット(PPS) 樹脂六角ナット(RENY)
品番 SPC-M2.6-F SPE-M2.6-P SPA-M2.6-P SPC-M2.6-P SETS-M2.6 SETS-M2.6-ALK SPE-M2.6-N SPS-M2.6-N SPA-M2.6-N
特長 耐衝撃性
耐候性
耐薬品
耐熱
高強度
高比強度
耐衝撃性
耐候性
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
耐薬品
耐熱
耐熱
耐薬品
高強度
価格(税別) 450円~ 860円~ 600円~ 450円~ 1,260円~ 1,580円~ 1,040円~ 940円~ 2,350円~
材質 PC PEEK RENY PC SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) PEEK PPS RENY
表面処理 - - - - - - - - -
ねじの呼び M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SPC-M2.6-10-F SPC-M2.6-12-F SPC-M2.6-4-F SPC-M2.6-5-F SPC-M2.6-6-F SPC-M2.6-8-F SPE-M2.6-10-P SPE-M2.6-12-P SPE-M2.6-4-P SPE-M2.6-5-P SPE-M2.6-6-P SPE-M2.6-8-P SPA-M2.6-10-P SPA-M2.6-12-P SPA-M2.6-4-P SPA-M2.6-5-P SPA-M2.6-6-P SPA-M2.6-8-P SPC-M2.6-10-P SPC-M2.6-12-P SPC-M2.6-15-P SPC-M2.6-3-P SPC-M2.6-4-P SPC-M2.6-5-P SPC-M2.6-6-P SPC-M2.6-8-P SETS-M2.6-10 SETS-M2.6-12 SETS-M2.6-4 SETS-M2.6-5 SETS-M2.6-6 SETS-M2.6-8 SETS-M2.6-10-ALK SETS-M2.6-12-ALK SETS-M2.6-4-ALK SETS-M2.6-5-ALK SETS-M2.6-6-ALK SETS-M2.6-8-ALK SPE-M2.6-N SPS-M2.6-N SPA-M2.6-N
写真 樹脂六角ナット(PC)
品名 樹脂六角ナット(PC)
品番 SPC-M2.6-N
特長 耐衝撃性
耐候性
価格(税別) 1,800円~
材質 PC
表面処理 -
ねじの呼び M2.6
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 SPC-M2.6-N

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)