寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | dc | 十字穴の番号 | 最大締めつ けトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCZS-M1.4-4 | M1.4 | 0.3 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 1.0-0.1~0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M1.4-5 | M1.4 | 0.3 | 5 | 2 | 2 | 0.5 | 1.0-0.1~0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M1.4-6 | M1.4 | 0.3 | 6 | 2 | 2 | 0.5 | 1.0-0.1~0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M1.4-8 | M1.4 | 0.3 | 8 | 2 | 2 | 0.5 | 1.0-0.1~0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M1.6-4 | M1.6 | 0.35 | 4 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.1-0.1~0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M1.6-5 | M1.6 | 0.35 | 5 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.1-0.1~0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M1.6-6 | M1.6 | 0.35 | 6 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.1-0.1~0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M1.6-8 | M1.6 | 0.35 | 8 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.1-0.1~0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M1.7-4 | M1.7 | 0.35 | 4 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.2-0.1~0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M1.7-5 | M1.7 | 0.35 | 5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.2-0.1~0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M1.7-6 | M1.7 | 0.35 | 6 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.2-0.1~0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M1.7-8 | M1.7 | 0.35 | 8 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.2-0.1~0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 2.5 | 3 | 0.6 | 1.4-0.15~0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 2.5 | 3 | 0.6 | 1.4-0.15~0 | 0 | 0.09 | 0.1 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 2.5 | 3 | 0.6 | 1.4-0.15~0 | 0 | 0.09 | 0.11 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 2.5 | 3 | 0.6 | 1.4-0.15~0 | 0 | 0.09 | 0.13 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 3 | 3.8 | 0.8 | 1.8-0.15~0 | 0 | 0.15 | 0.21 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 3 | 3.8 | 0.8 | 1.8-0.15~0 | 0 | 0.15 | 0.23 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 3 | 3.8 | 0.8 | 1.8-0.15~0 | 0 | 0.15 | 0.25 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M2.6-6 | M2.6 | 0.45 | 6 | 3 | 4 | 0.8 | 1.8-0.15~0 | 0 | 0.16 | 0.22 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M2.6-8 | M2.6 | 0.45 | 8 | 3 | 4 | 0.8 | 1.8-0.15~0 | 0 | 0.16 | 0.24 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCZS-M2.6-10 | M2.6 | 0.45 | 10 | 3 | 4 | 0.8 | 1.8-0.15~0 | 0 | 0.16 | 0.26 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SSCZS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応小型精密機器/電気・電子機器
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.3mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSCZSのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCZSのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCZSがカバーから抜け落ちることはありません。



/12941_1.jpg?upd=20250521101409&awscf_publishdate=2026-04-08 19:00)