M4 紛失防止
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM4
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂脱落防止ワッシャ(PC) | ||||||||
| 品番 | SPC-4-SW | ||||||||
| 特長 | 電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
||||||||
| 価格(税別) | 500円~ | ||||||||
| 材質 | PC | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M4 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SPC-4-SW |