M12 紛失防止
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM12
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 座金組込み六角ボルト | 脱落防止ワッシャ | ||||||
| 品番 | SVSQS-M12 | SNHP3S-M12 | SWAS-12-SC | ||||||
| 特長 | 座金組込み I=3 |
JIS B 1187に準拠 座金組込み P=3 |
市販ねじの脱落防止 | ||||||
| 価格(税別) | 3,720円~ | 2,070円~ | 8,800円~ | ||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304相当 | - | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M12 | M12 | M12 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SVSQS-M12-30 SVSQS-M12-35 SVSQS-M12-40 SVSQS-M12-45 SVSQS-M12-50 | SNHP3S-M12-20 SNHP3S-M12-25 SNHP3S-M12-30 SNHP3S-M12-35 SNHP3S-M12-40 SNHP3S-M12-45 SNHP3S-M12-50 | SWAS-12-SC |