M5 紛失防止
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | 脱落防止ワッシャ | 樹脂脱落防止ワッシャ(PC) | ||||||
| 品番 | SFHL-M5-LH-SC-HP-HD-E | SWAS-5-SC | SPC-5-SW | ||||||
| 特長 | ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 研磨 EPDM |
市販ねじの脱落防止 | 電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
||||||
| 価格(税別) | 4,230円~ | 5,700円~ | 700円~ | ||||||
| 材質 | SUS316L | - | PC | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M5 | M5 | M5 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SFHL-M5-20-LH-SC-HP-HD-E SFHL-M5-25-LH-SC-HP-HD-E | SWAS-5-SC | SPC-5-SW |