特殊材質ねじ /ねじ長さ(mm):14
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)14
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ハステロイ C-22相当) | ニッケル六角穴付きボルト | |||||||
| 品番 | SNSH-M5-14-C22 | SNSN-M4-14 | |||||||
| 特長 | 耐薬品 | 耐薬品 耐熱 |
|||||||
| 価格(税別) | 3,210円~ | 2,900円~ | |||||||
| 材質 | ハステロイ相当 | 純ニッケル (Ni99.0%) | |||||||
| ねじの呼び | M5 | M4 | |||||||
| ねじ長さ | 14 | 14 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。