35 特殊材質ねじ

インコネル・モリブデン・ハステロイなど耐熱・耐薬品・耐蝕性にすぐれた特殊材質のねじです。
選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)35
写真 アルミ六角穴付きボルト りん青銅六角穴付きボルト 六角穴付きボルト (インコネル相当) スーパーインバー六角穴付きボルト 六角穴付きボルト (ハステロイ C-276相当) 六角穴付きボルト(ハステロイ C-22相当) 六角穴付きボルト(MAT21) ニッケル六角穴付きボルト モリブデン六角穴付きボルト
品名 アルミ六角穴付きボルト りん青銅六角穴付きボルト 六角穴付きボルト (インコネル相当) スーパーインバー六角穴付きボルト 六角穴付きボルト (ハステロイ C-276相当) 六角穴付きボルト(ハステロイ C-22相当) 六角穴付きボルト(MAT21) ニッケル六角穴付きボルト モリブデン六角穴付きボルト
品番 SNSA-M8-35 SNSP-M8-35 SNSI-M8-35 SNSIV-M8-35 SNSH-M8-35-C276 SNSH-M8-35-C22 SNSMT-M8-35 SNSN-M8-35 SNSM-M8-35
特長 軽量 非磁性 耐薬品
耐熱
低膨張 耐薬品 耐薬品 耐薬品 耐薬品
耐熱
耐熱
価格(税別) 1,540円~ 2,050円~ 6,000円~ 8,890円~ 5,470円~ 5,500円~ お問い合わせ 6,400円~ 15,000円~
材質 A5056 C5191(りん青銅) インコネル相当 スーパーインバー ハステロイ相当 ハステロイ相当 MAT21 純ニッケル (Ni99.0%) 純モリブデン
ねじの呼び M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8
ねじ長さ 35 35 35 35 35 35 35 35 35
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質