M10 特殊材質ねじ・ボルト

インコネル・モリブデン・ハステロイなど耐熱・耐薬品・耐蝕性にすぐれた特殊材質のねじです。
選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM10
写真 カバーキャップ セラミック六角穴付きボルト セラミック六角ボルト セラミック六角ナット カバーキャップ
品名 カバーキャップ セラミック六角穴付きボルト セラミック六角ボルト セラミック六角ナット カバーキャップ
品番 SCAP-6-AL SCX-M10-C SCX-M10-H SCX-M10-N SCAP-6-CE
特長 低アウトガス
耐蝕
耐薬品
耐熱
電気絶縁性
耐薬品
耐熱
電気絶縁性
耐薬品
耐熱
電気絶縁性
耐熱
耐薬品
電気絶縁性
価格(税別) 560円~ 6,470円~ 4,030円~ 4,520円~ 4,920円~
材質 A5056 Al2O3 (アルミナ99.5%) Al2O3 (アルミナ99.5%) Al2O3 (アルミナ99.5%) Al2O3 (アルミナ99.5%)
表面処理 - - - - -
ねじの呼び M10 M10 M10 M10 M10
使用可能温度 (℃) - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SCAP-6-AL SCX-M10-12-C SCX-M10-16-C SCX-M10-20-C SCX-M10-25-C SCX-M10-30-C SCX-M10-12-H SCX-M10-16-H SCX-M10-20-H SCX-M10-25-H SCX-M10-30-H SCX-M10-N SCAP-6-CE

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら