M16 特殊材質ねじ・ボルト
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM16
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | カバーキャップ | カバーキャップ | |||||||
| 品番 | SCAP-10-AL | SCAP-10-CE | |||||||
| 特長 | 低アウトガス 耐蝕 |
耐熱 耐薬品 電気絶縁性 |
|||||||
| 価格(税別) | 590円~ | 6,380円~ | |||||||
| 材質 | A5056 | Al2O3 (アルミナ99.5%) | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M16 | M16 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SCAP-10-AL | SCAP-10-CE |