• 特殊ねじ
  • 特殊材質ねじ・ボルト

SNSIV/スーパーインバー六角穴付きボルト

Super Invar Socket Head Cap Screw

  • クリーン

形状図

SNSIVスーパーインバー六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSIV-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 2360 0.74 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
SNSIV-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 2360 0.82 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
SNSIV-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 2360 0.9 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
SNSIV-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 2360 1 3,020 3,322 CAD カート 在庫品
SNSIV-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 2360 1.2 3,240 3,564 CAD カート 在庫品
SNSIV-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 2360 1.4 3,470 3,817 CAD カート 在庫品
SNSIV-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 4120 1.7 2,790 3,069 CAD カート 在庫品
SNSIV-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 4120 1.9 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
SNSIV-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 4120 2 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
SNSIV-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 4120 2.4 3,210 3,531 CAD カート 在庫品
SNSIV-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 4120 2.8 3,420 3,762 CAD カート 在庫品
SNSIV-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 4120 3.3 3,680 4,048 CAD カート 在庫品
SNSIV-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 6670 2.8 3,390 3,729 CAD カート 在庫品
SNSIV-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 6670 3.1 3,530 3,883 CAD カート 在庫品
SNSIV-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 6670 3.6 3,840 4,224 CAD カート 在庫品
SNSIV-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 6670 4.2 4,110 4,521 CAD カート 在庫品
SNSIV-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 6670 5 4,470 4,917 CAD カート 在庫品
SNSIV-M6-12 M6 1 12 10 6 5 9440 5.3 4,040 4,444 CAD カート 在庫品
SNSIV-M6-16 M6 1 16 10 6 5 9440 6 4,450 4,895 CAD カート 在庫品
SNSIV-M6-20 M6 1 20 10 6 5 9440 6.8 4,910 5,401 CAD カート 在庫品
SNSIV-M6-25 M6 1 25 10 6 5 9440 7.8 5,460 6,006 CAD カート 在庫品
SNSIV-M6-30 M6 1 30 10 6 5 9440 8.7 6,030 6,633 CAD カート 在庫品
SNSIV-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 17200 13 5,840 6,424 CAD カート 在庫品
SNSIV-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 17200 14 6,470 7,117 CAD カート 在庫品
SNSIV-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 17200 16 7,220 7,942 CAD カート 在庫品
SNSIV-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 17200 18 8,100 8,910 CAD カート 在庫品
SNSIV-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 17200 20 8,890 9,779 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
関連サービス

材質・仕上げ

SNSIV
本体 スーパーインバー

用途

精密機器/測定器

特長

  • スーパーインバーは線膨張係数が極めて小さく、温度による寸法変化がほとんどない特殊合金です。
  • 熱膨張による寸法変化を嫌う測定器・精密機器に。
  • 熱膨張差によるねじのゆるみや破損の防止に。
  • 線膨張係数:0.69×10-6(K-1)(30℃~100℃)
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

機械的性質

スーパーインバー SUS304
引張強さ(N/mm2 470 520以上
0.2%耐力(N/mm2 333 205以上
伸び(%) 43 40以上
硬度(HV) 143 200以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

スーパーインバー SUS304
比重 8.15 7.93
縦弾性係数(GPa) 132 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.77 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 10.47 17
線膨張係数(K-1 0.69×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

特殊材質ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

特殊材質ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります