M16 機能性ステンレスねじ

一般的なステンレスよりも、高強度・耐熱・耐蝕性にすぐれた機能的なステンレスねじです。
選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM16
写真 二相ステンレス六角ボルト 二相ステンレス六角ナット フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン
品名 二相ステンレス六角ボルト 二相ステンレス六角ナット フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン
品番 SNHDS-M16 SHNDS-M16 SFHL-M16-HD SFHL-M16-HP-HD SFHL-M16-HD-E SFHL-M16-HP-HD-E SFHL-M16-LH-HD SFHL-M16-LH-HP-HD SFHL-M16-LH-HD-E
特長 高強度
耐蝕
磁性あり
高強度
耐蝕
磁性あり
ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
EPDM
ハイジェニックデザイン
研磨
EPDM
ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
EPDM
価格(税別) 2,830円~ 790円~ 10,800円~ 12,200円~ 10,800円~ 12,200円~ 10,200円~ 11,400円~ 10,200円~
材質 - - SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L
表面処理 - - - - - - - - -
ねじの呼び M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNHDS-M16-40 SNHDS-M16-50 SNHDS-M16-60 SNHDS-M16-70 SHNDS-M16 SFHL-M16-30-HD SFHL-M16-40-HD SFHL-M16-50-HD SFHL-M16-60-HD SFHL-M16-70-HD SFHL-M16-30-HP-HD SFHL-M16-40-HP-HD SFHL-M16-50-HP-HD SFHL-M16-60-HP-HD SFHL-M16-70-HP-HD SFHL-M16-30-HD-E SFHL-M16-40-HD-E SFHL-M16-50-HD-E SFHL-M16-60-HD-E SFHL-M16-70-HD-E SFHL-M16-30-HP-HD-E SFHL-M16-40-HP-HD-E SFHL-M16-50-HP-HD-E SFHL-M16-60-HP-HD-E SFHL-M16-70-HP-HD-E SFHL-M16-30-LH-HD SFHL-M16-40-LH-HD SFHL-M16-50-LH-HD SFHL-M16-60-LH-HD SFHL-M16-70-LH-HD SFHL-M16-30-LH-HP-HD SFHL-M16-40-LH-HP-HD SFHL-M16-50-LH-HP-HD SFHL-M16-60-LH-HP-HD SFHL-M16-70-LH-HP-HD SFHL-M16-30-LH-HD-E SFHL-M16-40-LH-HD-E SFHL-M16-50-LH-HD-E SFHL-M16-60-LH-HD-E SFHL-M16-70-LH-HD-E
写真 フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン
品名 フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン
品番 SFHL-M16-LH-HP-HD-E SCNL-M16-HD SCNL-M16-HP-HD SCNL-M16-HD-E SCNL-M16-HP-HD-E
特長 ハイジェニックデザイン
研磨
EPDM
ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
EPDM
ハイジェニックデザイン
研磨
EPDM
価格(税別) 11,400円~ 10,200円~ 11,500円~ 10,200円~ 11,500円~
材質 SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L
表面処理 - - - - -
ねじの呼び M16 M16 M16 M16 M16
使用可能温度 (℃) - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SFHL-M16-30-LH-HP-HD-E SFHL-M16-40-LH-HP-HD-E SFHL-M16-50-LH-HP-HD-E SFHL-M16-60-LH-HP-HD-E SFHL-M16-70-LH-HP-HD-E SCNL-M16-HD SCNL-M16-HP-HD SCNL-M16-HD-E SCNL-M16-HP-HD-E

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
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
機能性ステンレスねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)