M24 機能性ステンレスねじ・ボルト
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM24
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 二相ステンレス六角ボルト | 二相ステンレス六角ナット | |||||||
| 品番 | SNHDS-M24 | SHNDS-M24 | |||||||
| 特長 | 高強度 耐蝕 磁性あり |
高強度 耐蝕 磁性あり |
|||||||
| 価格(税別) | 5,900円~ | 2,110円~ | |||||||
| 材質 | - | - | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M24 | M24 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNHDS-M24-60 SNHDS-M24-70 SNHDS-M24-80 SNHDS-M24-90 | SHNDS-M24 |