寸法・CAD・価格
| 品番 | ヘクサロビュ ラ穴の番号 No. |
適用ヘクサロビュラねじ | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
数量(個) | 在庫/非在庫 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRBS | SRFXS | SRFXS-SET | SSC-SRBS | |||||||
| SRXB-10 | 10 | SRBS-M3 | SRFXS-M3 | SRFXS-M3-SET | SSC-SRBS-M3 | 4.36 | 1,430 | 1,573 | カート | 在庫品 |
| SRXB-20 | 20 | SRBS-M4 | SRFXS-M4 | SRFXS-M4-SET | SSC-SRBS-M4 | 4.57 | 1,430 | 1,573 | カート | 在庫品 |
| SRXB-25 | 25 | SRBS-M5 | SRFXS-M5 | SRFXS-M5-SET | SSC-SRBS-M5 | 4.79 | 1,430 | 1,573 | カート | 在庫品 |
| SRXB-30 | 30 | SRBS-M6 | SRFXS-M6 | SRFXS-M6-SET | SSC-SRBS-M6 | 5.50 | 1,430 | 1,573 | カート | 在庫品 |
| SRXB-40 | 40 | SRBS-M8 | - | - | SSC-SRBS-M8 | 6.00 | 1,430 | 1,573 | カート | 在庫品 |
用途
いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし特長
- ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじSRBSSRFXSSSC-SRBS専用のショートビット。
- 専用マグネットドライバSRDや市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
- トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。
- ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタSKABAをご使用ください。SKABA
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。
使用例