【新商品25シリーズ追加】斜め締めによるかじりや破断を防止するねじが新登場!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆              No.794         2026.04.08
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

 

新しい出会いの季節ですね。
私の家の近くには川があり、その川を境に中学校の校区が分かれていました。
高校の入学式の日、川沿いの桜並木を背景に親と写真を撮っていたら、向こう岸にも同じ
制服で家族と写真を撮っている子の姿がありました。
翌日登校すると、その子を教室で発見!「昨日、写真撮ってたよね」と声をかけ、それから
毎日一緒にお昼ごはんを食べたり、学校以外でも遊んだりするほどの仲になりました。

今回のNBKニュースでは、4月1日に発売した新商品をご紹介します。
みなさまにも新しい出会いを楽しんでいただけたら幸いです。

……………………………………………………………………………………………………………
  ■【新商品25シリーズ追加】斜め締めによるかじりや破断を防止するねじが新登場!
……………………………………………………………………………………………………………


【今回ご紹介する新商品】
・斜め締め防止ねじ
・インデックスプランジャ - 面取りピンつき
・18リットル缶キャリー - 一斗缶用

 

◆ 斜め締め防止ねじ


ステンレス製のガイドつき六角穴付きボルトが登場!
ねじ先端のガイドにより、めねじに対して垂直に挿入しやすい構造です。
狭所・高所・暗所など、斜め締めが起こりやすい場所でも安定した締結作業が可能です。
斜め締めによるかじりや破断を防止します。

 

◆ インデックスプランジャ - 面取りピンつき


ピン先端の片方に面取りがあるインデックスプランジャが仲間入り。
ワークを面取り側に押し当てるとピンが押し込まれ、溝や段差に沿ってスムーズに移動します。
ラッチ側にワーク端面が当たると、位置決め・固定されます。
ロック機構つきタイプもラインアップしています。

 

◆ 18リットル缶キャリー - 一斗缶用


ストッパつきキャスターを備えた18リットル缶(一斗缶)用のキャリーを発売しました。
容器から床への液もれが起こりにくいよう、内側に堰を設けています。
キャスターは前後に1つずつストッパがついています。

 

◆他にもご紹介しきれなかった新商品がありますので、ぜひ下記よりご覧ください!


 

NBKは、本日から機械要素技術展 [名古屋] に出展しています。
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
            会期       | 2026年4月8日(水) ~ 10日(金)
            時間       | 10:00 ~ 17:00
            会場       | ポートメッセなごや
         小間位置    | 第1展示館 小間番号9-24
      展示会サイト | www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp.html

     ※入場用バッジ登録フォームに遷移します(登録・入場無料)
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■

気になる商品を実際に見て、さわって、ご確認いただけます。
みなさまのご来場をお待ちしています!


本日はこれまで。


・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。

【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
    コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
    NBKウェブサイト         www.nbk1560.com/
    お問い合わせ               www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━