• アクチュエータブラケット

アクチュエータブラケット

Actuator Mounting Brackets

RBXZ

形状図

RBXZアクチュエータブラケット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 W H H1 W1 W2 H2 L L1 L2 C C1 Lc t1 t2 t3 M 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RBXZ-40-150-23-25 40 150 23 25 25 80 57 17 30 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.0 8,000 8,800 CAD カート 在庫品
RBXZ-40-150-23-30 40 150 23 30 25 80 57 19.5 25 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.0 8,000 8,800 CAD カート 在庫品
RBXZ-40-150-33-25 40 150 33 25 25 80 57 17 30 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.0 8,000 8,800 CAD カート 在庫品
RBXZ-40-150-33-30 40 150 33 30 25 80 57 19.5 25 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.0 8,000 8,800 CAD カート 在庫品
RBXZ-40-150-43-25 40 150 43 25 25 80 57 17 30 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.0 8,000 8,800 CAD カート 在庫品
RBXZ-40-150-43-30 40 150 43 30 25 80 57 19.5 25 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.0 8,000 8,800 CAD カート 在庫品
RBXZ-40-150-48-25 40 150 48 25 25 80 57 17 30 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.0 8,000 8,800 CAD カート 在庫品
RBXZ-40-150-48-30 40 150 48 30 25 80 57 19.5 25 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.0 8,000 8,800 CAD カート 在庫品
RBXZ-40-150-53-25 40 150 53 25 25 80 57 17 30 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.0 8,000 8,800 CAD カート 在庫品
RBXZ-40-150-53-30 40 150 53 30 25 80 57 19.5 25 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.0 8,000 8,800 CAD カート 在庫品
RBXZ-40-150-58-25 40 150 58 25 25 80 57 17 30 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.0 8,000 8,800 CAD カート 在庫品
RBXZ-40-150-58-30 40 150 58 30 25 80 57 19.5 25 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.0 8,000 8,800 CAD カート 在庫品
RBXZ-50-150-23-30 50 150 23 30 25 80 80 17.5 55 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.3 8,800 9,680 CAD カート 在庫品
RBXZ-50-150-33-30 50 150 33 30 25 80 80 17.5 55 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.3 8,800 9,680 CAD カート 在庫品
RBXZ-50-150-43-30 50 150 43 30 25 80 80 17.5 55 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.3 8,800 9,680 CAD カート 在庫品
RBXZ-50-150-48-30 50 150 48 30 25 80 80 17.5 55 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.3 8,800 9,680 CAD カート 在庫品
RBXZ-50-150-53-30 50 150 53 30 25 80 80 17.5 55 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.3 8,800 9,680 CAD カート 在庫品
RBXZ-50-150-58-30 50 150 58 30 25 80 80 17.5 55 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.3 8,800 9,680 CAD カート 在庫品
RBXZ-50-175-39-30 50 175 39 30 30 100 68 23 30 5.6 10 7.4 12 12 12 M5 1.6 9,900 10,890 CAD カート 在庫品
RBXZ-50-175-64-30 50 175 64 30 30 100 68 23 30 5.6 10 7.4 12 12 12 M5 1.6 9,900 10,890 CAD カート 在庫品
RBXZ-60-175-39-30 60 175 39 30 30 100 103 21 74 5.6 10 7.4 12 12 12 M5 2.3 11,600 12,760 CAD カート 在庫品
RBXZ-60-175-64-30 60 175 64 30 30 100 103 21 74 5.6 10 7.4 12 12 12 M5 2.3 11,600 12,760 CAD カート 在庫品
RBXZ-70-150-23-55 70 150 23 55 25 80 57 17 30 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.4 9,900 10,890 CAD カート 在庫品
RBXZ-70-150-33-55 70 150 33 55 25 80 57 17 30 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.4 9,900 10,890 CAD カート 在庫品
RBXZ-70-150-43-55 70 150 43 55 25 80 57 17 30 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.4 9,900 10,890 CAD カート 在庫品
RBXZ-70-150-48-55 70 150 48 55 25 80 57 17 30 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.4 9,900 10,890 CAD カート 在庫品
RBXZ-70-150-53-55 70 150 53 55 25 80 57 17 30 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.4 9,900 10,890 CAD カート 在庫品
RBXZ-70-150-58-55 70 150 58 55 25 80 57 17 30 4.5 8 6.4 10 10 10 M4 1.4 9,900 10,890 CAD カート 在庫品
RBXZ-74-196-86-46 74 196 86 46 46 100 97 29 46 6.7 11 9.5 15 15 15 M6 3.3 14,000 15,400 CAD カート 在庫品
RBXZ-85-196-86-46 85 196 86 46 46 100 134 24 100 6.7 11 8.5 14 14 14 M6 4.3 16,100 17,710 CAD カート 在庫品
RBXZ-90-175-39-74 90 175 39 74 30 100 68 23 30 5.6 10 7.4 12 12 12 M5 2.4 12,800 14,080 CAD カート 在庫品
RBXZ-90-175-64-74 90 175 64 74 30 100 68 23 30 5.6 10 7.4 12 12 12 M5 2.4 12,800 14,080 CAD カート 在庫品
RBXZ-120-196-86-100 120 196 86 100 46 100 97 29 46 6.7 11 8.5 14 14 14 M6 4.5 18,900 20,790 CAD カート 在庫品

特長

  • アクチュエータのX軸(水平)とZ軸(垂直)を組み合わせる際に使用するブラケット。
  • THK株式会社(THK)、日本精工株式会社(NSK)、日本トムソン株式会社(IKO)のアクチュエータに対応しています。
  • 0.02/100mm以下の直角度を保証しています。
  • 鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。

材質・仕上げ

RBXZ
本体 FC200
低温黒色クロムメッキ

取りつけ

使用するアクチュエータと、X軸に対するZ軸の取りつけ向きに応じて、適用アクチュエータ一覧からブラケットを選定してください。

RBXZアクチュエータブラケット

アクチュエータの締結に使用するねじは強度区分10.9以上で、RBXZめねじとのはめあい長さは、ねじの呼びの1.5倍以上を目安にしてください。
RBXZめねじに使用する六角穴付きボルトの締めつけトルクは表1を参考にしてください。

表1アクチュエータ取りつけ用ねじ締めつけトルク

ねじの呼び 締めつけトルク(N・m)
M4 2.7
M5 5.4
M6 9.2

適用アクチュエータ一覧

メーカ 型式 インナ
ブロックタイプ
ストローク カバー Z軸
取りつけ向き
RBXZ
品番
THK SKR26 A 0060 0:カバーなし 平行取りつけ RBXZ-40-150-48-25
SKR26 A 0060 0:カバーなし 直交取りつけ RBXZ-40-150-48-30
SKR26 A 0060 1:カバーつき 平行取りつけ RBXZ-70-150-48-55
SKR26 A 0060 1:カバーつき 直交取りつけ RBXZ-50-150-48-30
SKR26 A 0110 0:カバーなし 平行取りつけ RBXZ-40-150-33-25
SKR26 A 0110 0:カバーなし 直交取りつけ RBXZ-40-150-33-30
SKR26 A 0110 1:カバーつき 平行取りつけ RBXZ-70-150-33-55
SKR26 A 0110 1:カバーつき 直交取りつけ RBXZ-50-150-33-30
SKR26 A 0160 0:カバーなし 平行取りつけ RBXZ-40-150-58-25
SKR26 A 0160 0:カバーなし 直交取りつけ RBXZ-40-150-58-30
SKR26 A 0160 1:カバーつき 平行取りつけ RBXZ-70-150-58-55
SKR26 A 0160 1:カバーつき 直交取りつけ RBXZ-50-150-58-30
SKR26 A 0210 0:カバーなし 平行取りつけ RBXZ-40-150-43-25
SKR26 A 0210 0:カバーなし 直交取りつけ RBXZ-40-150-43-30
SKR26 A 0210 1:カバーつき 平行取りつけ RBXZ-70-150-43-55
SKR26 A 0210 1:カバーつき 直交取りつけ RBXZ-50-150-43-30
SKR33 A 0045 0:カバーなし 平行取りつけ RBXZ-50-175-39-30
SKR33 A 0045 0:カバーなし 直交取りつけ RBXZ-50-175-39-30
SKR33 A 0045 1:カバーつき 平行取りつけ RBXZ-90-175-39-74
SKR33 A 0045 1:カバーつき 直交取りつけ RBXZ-60-175-39-30
SKR33 A 0095~0595 0:カバーなし 平行取りつけ RBXZ-50-175-64-30
SKR33 A 0095~0595 0:カバーなし 直交取りつけ RBXZ-50-175-64-30
SKR33 A 0095~0595 1:カバーつき 平行取りつけ RBXZ-90-175-64-74
SKR33 A 0095~0595 1:カバーつき 直交取りつけ RBXZ-60-175-64-30
SKR46 A 0190~0790 0:カバーなし 平行取りつけ RBXZ-74-196-86-46
SKR46 A 0190~0790 0:カバーなし 直交取りつけ RBXZ-74-196-86-46
SKR46 A 0190~0790 1:カバーつき 平行取りつけ RBXZ-120-196-86-100
SKR46 A 0190~0790 1:カバーつき 直交取りつけ RBXZ-85-196-86-46
メーカ 型式 呼び ストローク カバーユニット Z軸
取りつけ向き
RBXZ
品番
NSK MCL/MCH 06 005 0:なし 平行取りつけ RBXZ-50-175-39-30
MCL/MCH 06 005 0:なし 直交取りつけ RBXZ-50-175-39-30
MCL/MCH 06 005 1:あり 平行取りつけ RBXZ-90-175-39-74
MCL/MCH 06 005 1:あり 直交取りつけ RBXZ-60-175-39-30
MCL/MCH 06 010~050 0:なし 平行取りつけ RBXZ-50-175-64-30
MCL/MCH 06 010~050 0:なし 直交取りつけ RBXZ-50-175-64-30
MCL/MCH 06 010~050 1:あり 平行取りつけ RBXZ-90-175-64-74
MCL/MCH 06 010~050 1:あり 直交取りつけ RBXZ-60-175-64-30
MCH 09 010~080 0:なし 平行取りつけ RBXZ-74-196-86-46
MCH 09 010~080 0:なし 直交取りつけ RBXZ-74-196-86-46
MCH 09 010~080 1:あり 平行取りつけ RBXZ-120-196-86-100
MCH 09 010~080 1:あり 直交取りつけ RBXZ-85-196-86-46
メーカ 型式 スライドテーブル形状 ベッド長さ Z軸
取りつけ向き
RBXZ
品番
IKO TE50B S 150 平行取りつけ RBXZ-40-150-48-25
TE50B S 150 直交取りつけ RBXZ-40-150-48-30
TE50B F 150 平行取りつけ RBXZ-70-150-48-55
TE50B F 150 直交取りつけ RBXZ-50-150-48-30
TE50B S 200 平行取りつけ RBXZ-40-150-33-25
TE50B S 200 直交取りつけ RBXZ-40-150-33-30
TE50B F 200 平行取りつけ RBXZ-70-150-33-55
TE50B F 200 直交取りつけ RBXZ-50-150-33-30
TE50B S 250 平行取りつけ RBXZ-40-150-58-25
TE50B S 250 直交取りつけ RBXZ-40-150-58-30
TE50B F 250 平行取りつけ RBXZ-70-150-58-55
TE50B F 250 直交取りつけ RBXZ-50-150-58-30
TE50B S 300 平行取りつけ RBXZ-40-150-43-25
TE50B S 300 直交取りつけ RBXZ-40-150-43-30
TE50B F 300 平行取りつけ RBXZ-70-150-43-55
TE50B F 300 直交取りつけ RBXZ-50-150-43-30
TE50B S 400 平行取りつけ RBXZ-40-150-53-25
TE50B S 400 直交取りつけ RBXZ-40-150-53-30
TE50B F 400 平行取りつけ RBXZ-70-150-53-55
TE50B F 400 直交取りつけ RBXZ-50-150-53-30
TE50B S 500 平行取りつけ RBXZ-40-150-23-25
TE50B S 500 直交取りつけ RBXZ-40-150-23-30
TE50B F 500 平行取りつけ RBXZ-70-150-23-55
TE50B F 500 直交取りつけ RBXZ-50-150-23-30
TE60B S 150 平行取りつけ RBXZ-50-175-39-30
TE60B S 150 直交取りつけ RBXZ-50-175-39-30
TE60B F 150 平行取りつけ RBXZ-90-175-39-74
TE60B F 150 直交取りつけ RBXZ-60-175-39-30
TE60B S 200~700 平行取りつけ RBXZ-50-175-64-30
TE60B S 200~700 直交取りつけ RBXZ-50-175-64-30
TE60B F 200~700 平行取りつけ RBXZ-90-175-64-74
TE60B F 200~700 直交取りつけ RBXZ-60-175-64-30
TE86B S 340~940 平行取りつけ RBXZ-74-196-86-46
TE86B S 340~940 直交取りつけ RBXZ-74-196-86-46
TE86B F 340~940 平行取りつけ RBXZ-120-196-86-100
TE86B F 340~940 直交取りつけ RBXZ-85-196-86-46

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

直動サポートにはこのような商品があります