╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.797 2026.05.13
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
いつもNBKニュースをご覧いただきありがとうございます!
最近、仕事を終えて外に出ると「まだこんなに明るいの?」と驚くことが増えました。
少し前までは真っ暗だったのに、日が長くなったのだなあと実感します。
それだけで、少しうれしく感じますね。
さて今回は、5月1日に発売したばかりの新商品をご紹介します!
………………………………………………………………………………………………………………
■【新商品3シリーズ追加】小型サーボモータの固定に最適!モータ単体用ブラケットが登場
………………………………………………………………………………………………………………
【今回ご紹介する新商品】
・モータブラケット - L型
・アルミフレームスタンド
◆モータブラケット - L型
小型サーボモータの固定に対応したL型ブラケットが新登場。
□38・□40・□60のフランジサイズに適合し、定格出力50~600Wクラスのモータに対応しています。
モータ側ブラケット単体のため、サポートユニットとの組み合わせを含め、用途に応じた構成が可能です。

◆アルミフレームスタンド
アルミフレームを装置などに設置できる鋳鉄製スタンドが新登場!
□30・□40サイズのアルミフレームに対応し、付属の止めねじで簡単に固定できます。
アルミフレームを立てて使用する際のスタンドとして最適です。

他にもご紹介しきれなかった新商品がありますので、ぜひ下記よりご覧ください!
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。
【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト www.nbk1560.com/
お問い合わせ www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

