【新商品】位置決め・ストッパに!ステンレス製ストッパスクリューのラインアップ拡充

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆              No.818         2026.10.28
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋


最近、コーヒーのおいしさに気づき、お店で飲むだけでなく、コーヒー豆を購入して家でも
楽しむようになりました。
もっとおいしく飲みたいと思い、YouTubeなどで調べていて気になったのが「コーヒースケ
ール」です!
コーヒー豆や粉を0.1g単位で量れるので味の細かな調整ができ、好みの味に近づけるために
役立ちます。
ものづくりの現場でも、ワークを適切な位置に調整したい場面があります。
そのようなワークの位置決めやストッパが必要な場面で役立つのが「ストッパスクリュー」
です。
そこで今回は、「ストッパスクリュー」の新たなラインアップを含む、10月27日に発売した
新商品をご紹介します!

……………………………………………………………………………………………………………
■【新商品】位置決め・ストッパに!ステンレス製ストッパスクリューのラインアップ拡充
……………………………………………………………………………………………………………

◆ストッパスクリュー
ワークの位置決めやストッパなどの用途に適したストッパスクリューに、ねじ部がSUS304相当
の細目ねじタイプと並目ねじタイプを新たに追加しました!
付属のロックナットにより任意の位置で固定して使用します。

 

◆ノブ
手動でのねじ締め・ゆるめを効率化する「ノブ」に新たなラインアップが登場しました!
アルミニウム製とステンレス製のボールノブには、リーマ穴タイプを追加。
さらに、アルミニウム製のT字ノブには、つや消しシルバーのリーマ穴タイプとめねじタイプ
を追加しました。
NBKではほかにもさまざまな形状や材質のノブをラインアップしているので、ぜひ選定ナビを
活用してチェックしてみてください。

 

他にもご紹介しきれなかった新商品がありますので、ぜひ下記よりご覧ください!


 

NBKは、10/26(月)から開催している JIMTOF2026 に出展中!

■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
            会期       | 2026年10月26日(月) ~ 10月31日(土)
            時間       | 10:00 ~ 17:00(最終日は16:00まで)
            会場       | 東京ビッグサイト
         小間位置    | 西2ホール W2068
      展示会サイト | jimtof.org/jp/index.html
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■

気になる商品を実際に見て、さわって、ご確認いただけます。
みなさまのご来場をお待ちしています!


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。

【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
    コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
    NBKウェブサイト         www.nbk1560.com/
    お問い合わせ               www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━