寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s min. | B1 | R | B | C | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS-M3-10-B-NI | M3 | 0.35 | 10 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 0.75 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M3-15-B-NI | M3 | 0.35 | 15 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 0.96 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M3-20-B-NI | M3 | 0.35 | 20 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 1.2 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M3-25-B-NI | M3 | 0.35 | 25 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 1.4 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M3-30-B-NI | M3 | 0.35 | 30 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 1.6 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M3-35-B-NI | M3 | 0.35 | 35 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 1.9 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M3-40-B-NI | M3 | 0.35 | 40 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 2.1 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M4-10-B-NI | M4 | 0.5 | 10 | 2.2 | 2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | 1.5 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M4-15-B-NI | M4 | 0.5 | 15 | 2.2 | 2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | 1.9 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M4-20-B-NI | M4 | 0.5 | 20 | 2.2 | 2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | 2.4 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M4-25-B-NI | M4 | 0.5 | 25 | 2.2 | 2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | 2.8 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M4-30-B-NI | M4 | 0.5 | 30 | 2.2 | 2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | 3.2 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M4-35-B-NI | M4 | 0.5 | 35 | 2.2 | 2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | 3.5 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M4-40-B-NI | M4 | 0.5 | 40 | 2.2 | 2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | 3.9 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M4-45-B-NI | M4 | 0.5 | 45 | 2.2 | 2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | 4.3 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M4-50-B-NI | M4 | 0.5 | 50 | 2.2 | 2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | 4.7 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M4-60-B-NI | M4 | 0.5 | 60 | 2.2 | 2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | 5.5 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M5-10-B-NI | M5 | 0.5 | 10 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 2.1 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M5-15-B-NI | M5 | 0.5 | 15 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 2.8 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M5-20-B-NI | M5 | 0.5 | 20 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 3.4 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M5-25-B-NI | M5 | 0.5 | 25 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 4 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M5-30-B-NI | M5 | 0.5 | 30 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 4.7 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M5-35-B-NI | M5 | 0.5 | 35 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 5.3 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M5-40-B-NI | M5 | 0.5 | 40 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 6 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M5-45-B-NI | M5 | 0.5 | 45 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 6.6 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M5-50-B-NI | M5 | 0.5 | 50 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 7.3 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M5-60-B-NI | M5 | 0.5 | 60 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 8.6 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M6-15-B-NI | M6 | 0.75 | 15 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 4.1 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M6-20-B-NI | M6 | 0.75 | 20 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 5 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M6-25-B-NI | M6 | 0.75 | 25 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 5.9 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M6-30-B-NI | M6 | 0.75 | 30 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 6.8 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M6-35-B-NI | M6 | 0.75 | 35 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 7.7 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M6-40-B-NI | M6 | 0.75 | 40 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 8.6 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M6-45-B-NI | M6 | 0.75 | 45 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 9.5 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M6-50-B-NI | M6 | 0.75 | 50 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 10 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M6-60-B-NI | M6 | 0.75 | 60 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 12 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M8-20-B-NI | M8 | 0.75 | 20 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 9.7 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M8-25-B-NI | M8 | 0.75 | 25 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 11 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M8-30-B-NI | M8 | 0.75 | 30 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 13 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M8-35-B-NI | M8 | 0.75 | 35 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 15 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M8-40-B-NI | M8 | 0.75 | 40 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 17 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M8-45-B-NI | M8 | 0.75 | 45 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 18 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M8-50-B-NI | M8 | 0.75 | 50 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 20 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M8-60-B-NI | M8 | 0.75 | 60 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 23 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M10-25-B-NI | M10 | 1 | 25 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 20 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M10-30-B-NI | M10 | 1 | 30 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 22 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M10-35-B-NI | M10 | 1 | 35 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 25 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M10-40-B-NI | M10 | 1 | 40 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 28 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M10-45-B-NI | M10 | 1 | 45 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 30 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M10-50-B-NI | M10 | 1 | 50 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 33 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M10-60-B-NI | M10 | 1 | 60 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 38 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M10-70-B-NI | M10 | 1 | 70 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 43 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M10-80-B-NI | M10 | 1 | 80 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 49 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M10-90-B-NI | M10 | 1 | 90 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 54 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M10-100-B-NI | M10 | 1 | 100 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 60 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-30-B-NI | M12 | 1 | 30 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 30 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-35-B-NI | M12 | 1 | 35 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 34 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-40-B-NI | M12 | 1 | 40 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 38 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-45-B-NI | M12 | 1 | 45 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 42 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-50-B-NI | M12 | 1 | 50 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 46 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-60-B-NI | M12 | 1 | 60 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 54 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-70-B-NI | M12 | 1 | 70 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 62 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-80-B-NI | M12 | 1 | 80 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 69 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-90-B-NI | M12 | 1 | 90 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 77 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-100-B-NI | M12 | 1 | 100 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 85 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M16-40-B-NI | M16 | 1.5 | 40 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 68 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M16-45-B-NI | M16 | 1.5 | 45 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 75 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M16-50-B-NI | M16 | 1.5 | 50 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 82 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M16-60-B-NI | M16 | 1.5 | 60 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 95 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M16-70-B-NI | M16 | 1.5 | 70 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 110 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M16-80-B-NI | M16 | 1.5 | 80 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 120 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M16-90-B-NI | M16 | 1.5 | 90 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 140 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M16-100-B-NI | M16 | 1.5 | 100 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 150 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M16-120-B-NI | M16 | 1.5 | 120 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 180 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M20-45-B-NI | M20 | 1.5 | 45 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 120 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SANS-M20-50-B-NI | M20 | 1.5 | 50 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 140 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SANS-M20-60-B-NI | M20 | 1.5 | 60 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 160 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SANS-M20-70-B-NI | M20 | 1.5 | 70 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 180 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SANS-M20-80-B-NI | M20 | 1.5 | 80 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 200 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SANS-M20-90-B-NI | M20 | 1.5 | 90 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 220 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SANS-M20-100-B-NI | M20 | 1.5 | 100 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 250 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SANS-M20-120-B-NI | M20 | 1.5 | 120 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 290 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
| SANS-B-NI | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304 |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 細目ねじタイプのストッパスクリュー。微調整が容易です。
- ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
- 全商品にロックナットが付属しています。