リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)
リニアクランパ・ズィーとは
- リニアガイドウェイのレール・リニアシャフトなどを直接クランプし、ステージのブレーキ・位置保持を行う商品です。
- モータ+ボールねじや、エアシリンダなど一般的な駆動系部品による位置保持における剛性不足などの課題を解決し、装置性能が向上します。

リニアガイドと組み合わせて

リニアシャフトと組み合わせて
まずは選定ナビをご利用ください。
リニアクランパ・ズィーの選定は、リニアガイドウェイの型式をもとに選定ナビから行うことができます。
本ページ左側に設置してあります選定ナビをご利用ください。
選定後の商品ページでは、商品スペックだけでなく、リニアガイドウェイへの取りつけ寸法などの詳細をご覧いただけます。
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | リニアクランパ・ズィー - マニュアル - ミニチュアガイドウェイ用 | ||||||||
| 品番 | miniHK | ||||||||
| 特長 | ミニチュアガイドウェイ用 | ||||||||
| 制御方式 | マニュアルタイプ | ||||||||
| 開閉機能 | - | ||||||||
| 機構 | - | ||||||||
| レールの呼び | #5 ~ #25 | ||||||||
| シャフト径 | - | ||||||||
| 保持力(N) | 40 ~ 300 | ||||||||
| プラスコネクション | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | HK-0500-M HK-0500-MW HK-0700-M HK-0700-MW HK-0900-M HK-0900-MW HK-1200-M HK-1200-MW HK-1500-M HK-1500-MW HK-1510-MW HK-2000-M HK-2500-M |
リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)の関連商品

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)はZIMMER GROUP GmbHの商品であり、鍋屋バイテック会社は日本における本商品の総代理店です。
>>ZIMMER GROUP GmbHについて
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)