寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
本体カラー | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMS-3-6-BK-CBK | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-8-BK-CBK | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-10-BK-CBK | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-12-BK-CBK | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-16-BK-CBK | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-6-BK-COR | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-8-BK-COR | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-10-BK-COR | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-12-BK-COR | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-16-BK-COR | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-6-BK-CSG | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-8-BK-CSG | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-10-BK-CSG | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-12-BK-CSG | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-16-BK-CSG | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-6-OR-CBK | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-8-OR-CBK | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-10-OR-CBK | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-12-OR-CBK | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-16-OR-CBK | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-6-OR-COR | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-8-OR-COR | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-10-OR-COR | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-12-OR-COR | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-16-OR-COR | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-6-OR-CSG | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-8-OR-CSG | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-10-OR-CSG | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-12-OR-CSG | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-16-OR-CSG | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-6-SG-CBK | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-8-SG-CBK | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-10-SG-CBK | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-12-SG-CBK | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-16-SG-CBK | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-6-SG-COR | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-8-SG-COR | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-10-SG-COR | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-12-SG-COR | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-16-SG-COR | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-6-SG-CSG | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-8-SG-CSG | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-10-SG-CSG | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-12-SG-CSG | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-3-16-SG-CSG | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-10-BK-CBK | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-12-BK-CBK | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-16-BK-CBK | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-20-BK-CBK | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-25-BK-CBK | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-32-BK-CBK | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-10-BK-COR | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-12-BK-COR | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-16-BK-COR | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-20-BK-COR | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-25-BK-COR | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-32-BK-COR | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-10-BK-CSG | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-12-BK-CSG | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-16-BK-CSG | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-20-BK-CSG | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-25-BK-CSG | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-32-BK-CSG | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-10-OR-CBK | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-12-OR-CBK | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-16-OR-CBK | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-20-OR-CBK | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-25-OR-CBK | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-32-OR-CBK | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-10-OR-COR | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-12-OR-COR | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-16-OR-COR | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-20-OR-COR | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-25-OR-COR | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-32-OR-COR | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-10-OR-CSG | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-12-OR-CSG | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-16-OR-CSG | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-20-OR-CSG | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-25-OR-CSG | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-32-OR-CSG | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-10-SG-CBK | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-12-SG-CBK | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-16-SG-CBK | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-20-SG-CBK | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-25-SG-CBK | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-32-SG-CBK | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-10-SG-COR | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-12-SG-COR | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-16-SG-COR | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-20-SG-COR | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-25-SG-COR | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-32-SG-COR | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-10-SG-CSG | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-12-SG-CSG | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-16-SG-CSG | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-20-SG-CSG | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-25-SG-CSG | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-4-32-SG-CSG | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-12-BK-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-16-BK-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-20-BK-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-25-BK-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-32-BK-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-40-BK-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-50-BK-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 20 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-12-BK-COR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-16-BK-COR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-20-BK-COR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-25-BK-COR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-32-BK-COR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-40-BK-COR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-50-BK-COR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 20 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-12-BK-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-16-BK-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-20-BK-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-25-BK-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-32-BK-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-40-BK-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-50-BK-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 20 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-12-OR-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-16-OR-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-20-OR-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-25-OR-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-32-OR-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-40-OR-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-50-OR-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 20 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-12-OR-COR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-16-OR-COR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-20-OR-COR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-25-OR-COR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-32-OR-COR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-40-OR-COR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-50-OR-COR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 20 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-12-OR-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-16-OR-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-20-OR-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-25-OR-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-32-OR-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-40-OR-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-50-OR-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 20 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-12-SG-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-16-SG-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-20-SG-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-25-SG-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-32-SG-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-40-SG-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-50-SG-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 20 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-12-SG-COR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-16-SG-COR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-20-SG-COR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-25-SG-COR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-32-SG-COR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-40-SG-COR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-50-SG-COR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 20 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-12-SG-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-16-SG-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-20-SG-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-25-SG-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-32-SG-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-40-SG-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-50-SG-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 20 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-12-BK-CBK | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-16-BK-CBK | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-20-BK-CBK | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-25-BK-CBK | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-32-BK-CBK | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-40-BK-CBK | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 21 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-50-BK-CBK | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 22 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-12-BK-COR | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-16-BK-COR | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-20-BK-COR | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-25-BK-COR | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-32-BK-COR | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-40-BK-COR | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 21 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-50-BK-COR | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 22 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-12-BK-CSG | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-16-BK-CSG | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-20-BK-CSG | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-25-BK-CSG | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-32-BK-CSG | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-40-BK-CSG | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 21 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-50-BK-CSG | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 22 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-12-OR-CBK | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-16-OR-CBK | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-20-OR-CBK | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-25-OR-CBK | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-32-OR-CBK | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-40-OR-CBK | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 21 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-50-OR-CBK | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 22 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-12-OR-COR | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-16-OR-COR | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-20-OR-COR | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-25-OR-COR | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-32-OR-COR | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-40-OR-COR | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 21 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-50-OR-COR | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 22 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-12-OR-CSG | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-16-OR-CSG | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-20-OR-CSG | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-25-OR-CSG | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-32-OR-CSG | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-40-OR-CSG | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 21 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-50-OR-CSG | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 22 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-12-SG-CBK | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-16-SG-CBK | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-20-SG-CBK | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-25-SG-CBK | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-32-SG-CBK | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-40-SG-CBK | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 21 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-50-SG-CBK | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 22 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-12-SG-COR | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-16-SG-COR | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-20-SG-COR | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-25-SG-COR | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-32-SG-COR | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-40-SG-COR | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 21 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-50-SG-COR | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 22 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-12-SG-CSG | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-16-SG-CSG | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 16 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-20-SG-CSG | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 17 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-25-SG-CSG | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 18 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-32-SG-CSG | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 19 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-40-SG-CSG | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 21 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-50-SG-CSG | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 22 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-16-BK-CBK | M6 | 1 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 36 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-20-BK-CBK | M6 | 1 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 37 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-25-BK-CBK | M6 | 1 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 38 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-32-BK-CBK | M6 | 1 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-40-BK-CBK | M6 | 1 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 41 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-50-BK-CBK | M6 | 1 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 42 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-63-BK-CBK | M6 | 1 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 44 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-16-BK-COR | M6 | 1 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 36 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-20-BK-COR | M6 | 1 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 37 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-25-BK-COR | M6 | 1 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 38 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-32-BK-COR | M6 | 1 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-40-BK-COR | M6 | 1 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 41 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-50-BK-COR | M6 | 1 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 42 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-63-BK-COR | M6 | 1 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 44 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-16-BK-CSG | M6 | 1 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 36 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-20-BK-CSG | M6 | 1 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 37 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-25-BK-CSG | M6 | 1 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 38 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-32-BK-CSG | M6 | 1 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-40-BK-CSG | M6 | 1 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 41 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-50-BK-CSG | M6 | 1 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 42 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-63-BK-CSG | M6 | 1 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 44 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-16-OR-CBK | M6 | 1 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 36 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-20-OR-CBK | M6 | 1 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 37 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-25-OR-CBK | M6 | 1 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 38 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-32-OR-CBK | M6 | 1 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-40-OR-CBK | M6 | 1 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 41 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-50-OR-CBK | M6 | 1 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 42 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-63-OR-CBK | M6 | 1 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 44 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-16-OR-COR | M6 | 1 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 36 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-20-OR-COR | M6 | 1 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 37 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-25-OR-COR | M6 | 1 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 38 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-32-OR-COR | M6 | 1 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-40-OR-COR | M6 | 1 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 41 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-50-OR-COR | M6 | 1 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 42 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-63-OR-COR | M6 | 1 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 44 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-16-OR-CSG | M6 | 1 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 36 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-20-OR-CSG | M6 | 1 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 37 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-25-OR-CSG | M6 | 1 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 38 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-32-OR-CSG | M6 | 1 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-40-OR-CSG | M6 | 1 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 41 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-50-OR-CSG | M6 | 1 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 42 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-63-OR-CSG | M6 | 1 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 44 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-16-SG-CBK | M6 | 1 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 36 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-20-SG-CBK | M6 | 1 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 37 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-25-SG-CBK | M6 | 1 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 38 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-32-SG-CBK | M6 | 1 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-40-SG-CBK | M6 | 1 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 41 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-50-SG-CBK | M6 | 1 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 42 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-63-SG-CBK | M6 | 1 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 44 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-16-SG-COR | M6 | 1 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 36 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-20-SG-COR | M6 | 1 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 37 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-25-SG-COR | M6 | 1 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 38 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-32-SG-COR | M6 | 1 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-40-SG-COR | M6 | 1 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 41 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-50-SG-COR | M6 | 1 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 42 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-63-SG-COR | M6 | 1 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 44 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-16-SG-CSG | M6 | 1 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 36 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-20-SG-CSG | M6 | 1 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 37 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-25-SG-CSG | M6 | 1 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 38 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-32-SG-CSG | M6 | 1 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-40-SG-CSG | M6 | 1 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 41 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-50-SG-CSG | M6 | 1 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 42 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6B-63-SG-CSG | M6 | 1 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 44 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-16-BK-CBK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-20-BK-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 40 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-25-BK-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 42 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-32-BK-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 43 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-40-BK-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 46 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-50-BK-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 49 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-63-BK-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 53 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-16-BK-COR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-20-BK-COR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 40 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-25-BK-COR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 42 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-32-BK-COR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 43 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-40-BK-COR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 46 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-50-BK-COR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 49 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-63-BK-COR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 53 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-16-BK-CSG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-20-BK-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 40 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-25-BK-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 42 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-32-BK-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 43 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-40-BK-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 46 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-50-BK-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 49 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-63-BK-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 53 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-16-OR-CBK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-20-OR-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 40 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-25-OR-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 42 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-32-OR-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 43 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-40-OR-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 46 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-50-OR-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 49 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-63-OR-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 53 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-16-OR-COR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-20-OR-COR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 40 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-25-OR-COR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 42 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-32-OR-COR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 43 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-40-OR-COR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 46 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-50-OR-COR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 49 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-63-OR-COR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 53 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-16-OR-CSG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-20-OR-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 40 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-25-OR-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 42 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-32-OR-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 43 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-40-OR-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 46 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-50-OR-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 49 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-63-OR-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 53 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-16-SG-CBK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-20-SG-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 40 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-25-SG-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 42 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-32-SG-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 43 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-40-SG-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 46 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-50-SG-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 49 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-63-SG-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 53 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-16-SG-COR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-20-SG-COR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 40 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-25-SG-COR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 42 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-32-SG-COR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 43 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-40-SG-COR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 46 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-50-SG-COR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 49 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-63-SG-COR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 53 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-16-SG-CSG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-20-SG-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 40 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-25-SG-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 42 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-32-SG-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 43 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-40-SG-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 46 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-50-SG-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 49 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-63-SG-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 53 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-20-BK-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 62 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-25-BK-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 63 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-32-BK-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 66 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-40-BK-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 70 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-50-BK-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 73 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-63-BK-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 77 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-80-BK-CBK | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 82 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-20-BK-COR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 62 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-25-BK-COR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 63 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-32-BK-COR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 66 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-40-BK-COR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 70 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-50-BK-COR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 73 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-63-BK-COR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 77 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-80-BK-COR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 82 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-20-BK-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 62 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-25-BK-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 63 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-32-BK-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 66 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-40-BK-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 70 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-50-BK-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 73 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-63-BK-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 77 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-80-BK-CSG | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 82 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-20-OR-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 62 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-25-OR-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 63 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-32-OR-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 66 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-40-OR-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 70 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-50-OR-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 73 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-63-OR-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 77 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-80-OR-CBK | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 82 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-20-OR-COR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 62 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-25-OR-COR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 63 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-32-OR-COR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 66 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-40-OR-COR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 70 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-50-OR-COR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 73 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-63-OR-COR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 77 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-80-OR-COR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 82 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-20-OR-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 62 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-25-OR-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 63 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-32-OR-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 66 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-40-OR-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 70 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-50-OR-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 73 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-63-OR-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 77 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-80-OR-CSG | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 82 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-20-SG-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 62 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-25-SG-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 63 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-32-SG-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 66 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-40-SG-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 70 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-50-SG-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 73 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-63-SG-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 77 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-80-SG-CBK | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 82 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-20-SG-COR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 62 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-25-SG-COR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 63 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-32-SG-COR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 66 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-40-SG-COR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 70 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-50-SG-COR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 73 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-63-SG-COR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 77 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-80-SG-COR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 82 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-20-SG-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 62 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-25-SG-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 63 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-32-SG-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 66 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-40-SG-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 70 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-50-SG-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 73 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-63-SG-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 77 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8B-80-SG-CSG | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 82 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-20-BK-CBK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 66 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-25-BK-CBK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 69 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-32-BK-CBK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 72 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-40-BK-CBK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 76 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-50-BK-CBK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 81 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-63-BK-CBK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 88 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-80-BK-CBK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 96 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-20-BK-COR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 66 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-25-BK-COR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 69 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-32-BK-COR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 72 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-40-BK-COR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 76 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-50-BK-COR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 81 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-63-BK-COR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 88 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-80-BK-COR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 96 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-20-BK-CSG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 66 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-25-BK-CSG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 69 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-32-BK-CSG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 72 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-40-BK-CSG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 76 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-50-BK-CSG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 81 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-63-BK-CSG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 88 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-80-BK-CSG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 96 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-20-OR-CBK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 66 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-25-OR-CBK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 69 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-32-OR-CBK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 72 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-40-OR-CBK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 76 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-50-OR-CBK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 81 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-63-OR-CBK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 88 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-80-OR-CBK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 96 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-20-OR-COR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 66 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-25-OR-COR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 69 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-32-OR-COR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 72 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-40-OR-COR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 76 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-50-OR-COR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 81 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-63-OR-COR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 88 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-80-OR-COR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 96 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-20-OR-CSG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 66 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-25-OR-CSG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 69 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-32-OR-CSG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 72 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-40-OR-CSG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 76 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-50-OR-CSG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 81 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-63-OR-CSG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 88 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-80-OR-CSG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 96 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-20-SG-CBK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 66 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-25-SG-CBK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 69 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-32-SG-CBK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 72 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-40-SG-CBK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 76 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-50-SG-CBK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 81 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-63-SG-CBK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 88 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-80-SG-CBK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 96 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-20-SG-COR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 66 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-25-SG-COR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 69 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-32-SG-COR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 72 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-40-SG-COR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 76 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-50-SG-COR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 81 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-63-SG-COR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 88 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-80-SG-COR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 96 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-20-SG-CSG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 66 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-25-SG-CSG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 69 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-32-SG-CSG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 72 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-40-SG-CSG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 76 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-50-SG-CSG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 81 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-63-SG-CSG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 88 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-80-SG-CSG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 96 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LEMS-C | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 操作ボタン | ナイロン6(各色) |
| セレーションリング(インサート) | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作ボタンつきのプラクランプレバー。おねじタイプ。
- 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。
- カラーバリエーションはレバー部3種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
- レバー部のカラーバリエーション
| 記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
- 操作ボタンのカラーバリエーション
| 記号 | 操作ボタンの色 |
|---|---|
| CBK | つや消し黒 |
| CSG | つや消しシルバー |
| COR | つや消しオレンジ |