• ヒンジ(蝶番・丁番)

メタルヒンジ - オートリターン

Metal Hinge Automatic Return

HNFR

形状図

HNFRメタルヒンジ - オートリターン寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

カラー
すべて
SG
BK

単位 : mm

品番 A B A1 B1 C d H h1 h2 カラー 質量
(g)
開始位置タイプ ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNFR-60-60-L2-SG 60 60 36 36 20 8.3 18.5 7.5 9.5 SG 147 L2 M8×25 5,600 6,160 CAD カート 実働15日目出荷
HNFR-60-60-L2-BK 60 60 36 36 20 8.3 18.5 7.5 9.5 BK 147 L2 M8×25 5,600 6,160 CAD カート 実働15日目出荷
HNFR-60-60-R2-SG 60 60 36 36 20 8.3 18.5 7.5 9.5 SG 147 R2 M8×25 5,600 6,160 CAD カート 実働15日目出荷
HNFR-60-60-R2-BK 60 60 36 36 20 8.3 18.5 7.5 9.5 BK 147 R2 M8×25 5,600 6,160 CAD カート 実働15日目出荷
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
HNFR
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
カバーキャップ ポリアセタール
トーションばね ばね鋼
六角穴付き皿小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • トーションばねの作用により、ドアやカバーが自動で開始位置に戻るヒンジです。
  • 開始位置タイプは2種類。商品記号により選択できます。

HNFRメタルヒンジ - オートリターン

  • 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
    HNFR-SG----つや消しシルバー
    HNFR-BK----つや消し黒
  • オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M8×25 600

*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


使用上の注意

はね返りにより、手や指を怪我しないようご注意ください。

強度

HNFRメタルヒンジ - オートリターン

品番 破壊荷重(N)*1
LR0 LR90 LA
HNFR-60-60-L2 2300 2000 1700
HNFR-60-60-R2 2300 2000 1700

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


リターントルク

リターントルク MR
開口角度 0° 90° 180° 270°
リターントルク±10%*1(N・m) 0.25 0.5 0.75 1

*1: 10万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります