• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

ECK/アルミコントロールノブ

Aluminum Control Knob

形状図

ECKアルミコントロールノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ C Lc min. H P f 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ECK-34-R6 34 M5 0.8 6 14 20 20 7.5 43 3,630 3,993 CAD カート 在庫品
ECK-34-R8 34 M5 0.8 8 14 20 20 7.5 41 3,630 3,993 CAD カート 在庫品
ECK-42-R8 42 M5 0.8 8 16 22 30 7.5 73 4,310 4,741 CAD カート 在庫品
ECK-42-R10 42 M5 0.8 10 16 22 30 7.5 70 4,310 4,741 CAD カート 在庫品
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
ECK
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理(つや消し黒)

特長

  • リーマ穴加工済み(許容差H8)。
  • 全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
  • ノブ本体にプレスフィットプランジャPPRの取りつけが可能。ノブ取りつけ面にプランジャ用の受け穴を加工することで、ノブの正確な位置決めができます。
  • 回転角度(位置決め角度)を制限するための溝が加工されています。ロケーションピンを2本立てれば、回転角度の範囲を270°以内で任意に設定することができます。

関連商品

ECK-IPコントロールノブ用インデックスプレート
ECK-IP

ECKアルミコントロールノブ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります