• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

ECY-27-R6-A

アルミコントロールノブ

Aluminum Control Knob

ECY-27-R6-Aの形状図

ECYアルミコントロールノブ寸法図

単位 : mm

品番 D C d d1 d2 H h s Lc f M(並目)
ねじの呼び
ピッチ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ECY-27-R6-A 27 6 25 18 20 26 4.3 9 20 14 M4 0.7 33 2,350 2,585 CAD カート 在庫品

●六角穴付き止めねじが付属しています。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

ECY-27-R6-Aの材質・仕上げ

ECY
ノブ アルミニウム合金
黒アルマイト処理
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)
六角穴付き止めねじ
(DIN 916)
ステンレス

ECY-27-R6-Aの特長

  • リーマ穴加工済み(許容差H8)。
  • 全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
  • ハブカバーは簡単に着脱できます。
  • 指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。
    末尾記号A----指針つき
    末尾記号B----無地
    末尾記号S----スケールつき
  • 標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。
  • また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ECYにはこのような商品があります

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります