• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

GRR-28-R12

セルフロックプラスティックグリップ

Selflock Plastic Grip

GRR-28-R12の形状図

GRRセルフロックプラスティックグリップ寸法図

単位 : mm

品番 D C Lc d H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GRR-28-R12 28 12 45 21 85 58 920 1,012 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

GRR-28-R12の材質・仕上げ

GRR
グリップ フェノール樹脂(黒)
ブシュ ナイロン6

GRR-28-R12の特長

  • 圧入タイプ。シャフトのねじ加工が不要です。
  • ブシュの働きにより、シャフトへ押し込むだけで確実に固定できます。連続的な振動にもゆるみません。
  • シャフトの推奨寸法公差はh9です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

GRRにはこのような商品があります

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります