寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA-40 | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 30 | 17 | 21 | 34 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| KA-50 | 50 | M8 | 1.25 | 14 | 36 | 21 | 21 | 45 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| KA-60 | 60 | M10 | 1.5 | 18 | 44 | 26 | 24 | 80 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| KA-60B | 60 | M12 | 1.75 | 25 | 44 | 26 | 24 | 100 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KA | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
KA----おねじ
KB----めねじ