寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | B | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBM-38-M6-15 | 38 | M6 | 1 | 15 | 28.5 | 8.5 | 9 | 16 | 15 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBM-64-M8-25 | 64 | M8 | 1.25 | 25 | 28.5 | 8.5 | 11 | 22 | 33 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBM-76-M10-30 | 76 | M10 | 1.5 | 30 | 28.5 | 8.5 | 12 | 22 | 48 | BK | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KBM | |
|---|---|
| ノブ | ABS(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUM24L 三価クロメート処理 |
特長
- プラスティック製T字ノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
KBM----おねじ
KBF----めねじ