• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KDHFS-HP/ステンレスハンドノブ

Stainless Steel Hand Knob

形状図

KDHFS-HPステンレスハンドノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KDHFS-20-M5-HP 20 M5 0.8 8 13 4.5 14 24 3,630 3,993 CAD カート 在庫品
KDHFS-24-M6-HP 24 M6 1 9 15 4.5 16 38 3,910 4,301 CAD カート 在庫品
KDHFS-28-M8-HP 28 M8 1.25 10 17 4.5 18 58 4,350 4,785 CAD カート 在庫品
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
KDHFS-HP
本体 SUS304
研磨

特長

  • オールステンレス製のハンドノブ。耐蝕性にすぐれています。
  • 外周のくぼみが手になじみ、操作性を高めています。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります