寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDHMS-20-M5-10-HP | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 13 | 4.5 | 14 | 26 | 3,980 | 4,378 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHMS-20-M5-16-HP | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 13 | 4.5 | 14 | 28 | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHMS-24-M6-16-HP | 24 | M6 | 1 | 16 | 15 | 4.5 | 16 | 42 | 4,530 | 4,983 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHMS-24-M6-20-HP | 24 | M6 | 1 | 20 | 15 | 4.5 | 16 | 44 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHMS-24-M6-25-HP | 24 | M6 | 1 | 25 | 15 | 4.5 | 16 | 46 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHMS-28-M8-16-HP | 28 | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 4.5 | 18 | 67 | 5,130 | 5,643 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHMS-28-M8-20-HP | 28 | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 4.5 | 18 | 69 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHMS-28-M8-30-HP | 28 | M8 | 1.25 | 30 | 17 | 4.5 | 18 | 72 | 6,160 | 6,776 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KDHMS-HP | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 研磨 |
特長
- オールステンレス製のハンドノブ。耐蝕性にすぐれています。
- 外周のくぼみが手になじみ、操作性を高めています。