寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEF-50-M6 | 50 | M6 | 1 | 10 | 24 | 5 | 15.6 | 12 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KEF-50-M8 | 50 | M8 | 1.25 | 14 | 24 | 5 | 15.6 | 15 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KEF-50-M6 | KEF-50-M8 | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | 黄銅 | スティール メッキ |
特長
- T字形状のプラスティック製ノブ。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
KEM----おねじ
KEF----めねじ
仕様変更のご案内
下記の通りプラスティックウィングノブKEFの仕様を変更いたします。お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230810_02/
をご確認ください。