寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEHMS-40-M8-16 | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 30.5 | 15 | 18 | 110 | - | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 在庫品 |
| KEHMS-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 30.5 | 15 | 18 | 111 | - | 6,210 | 6,831 | CAD | カート | 在庫品 |
| KEHMS-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 30.5 | 15 | 18 | 112 | - | 6,410 | 7,051 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KEHMS-50-M10-20 | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 34 | 17 | 21 | 292 | - | 8,330 | 9,163 | CAD | カート | 在庫品 |
| KEHMS-50-M10-25 | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 34 | 17 | 21 | 294 | - | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KEHMS-50-M10-30 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 34 | 17 | 21 | 297 | - | 8,900 | 9,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KEHMS-60-M12-25 | 60 | M12 | 1.75 | 25 | 39 | 18 | 25 | 419 | ○ | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| KEHMS-60-M12-30 | 60 | M12 | 1.75 | 30 | 39 | 18 | 25 | 423 | ○ | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KEHMS-60-M12-40 | 60 | M12 | 1.75 | 40 | 39 | 18 | 25 | 431 | ○ | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KEHMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 ショットブラスト |
特長
- ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。